メインコンテンツにスキップ

ゾーナルアーキテクチャ: 未来のクルマを実現するために

ゾーナルアーキテクチャが実現するメリットは、自動車の設計を完全に変えるでしょう。本質的に、ゾーナルアプローチは、ワイヤーの数と配線に必要な距離の両方で、車両内のケーブルハーネスの複雑さを軽減します。

概要


車両システムを機能ごとにグループ化したドメインアーキテクチャとは対照的に、ゾーンアーキテクチャはより効率的なソリューションを提供します。車両内の機能は、場所によっていくつかのゾーンに分類されています。車両の特定セクションに設置され、ローカルに設置されたゾーンコントローラーまたはゲートウェイに接続されている装置を、各ゾーンが担当します。ゾーンゲートウェイは、制御するデバイスの近くにあるため、それらを接続するのに必要なケーブル長は比較的短くなります。

特集


ゾーンゲートウェイ

各ゾーンゲートウェイは、車両の中心にある中央コンピューティングクラスターに接続されています。重要な変更点の1つは、ゾーンゲートウェイと中央コンピュータ間通信が、自動車のハーネスではなく、コンピュータネットワークと類似していることです。その結果、このゾーン間通信は小型の高速伝送用ネットワークケーブルで行われるため、車両周辺に敷設するケーブルの量とサイズを大幅に削減できます。

画像

ゾーン間の接続

コネクターはこれらの設計に不可欠であり、モレックスはすでに市場や事業部門を越えて協力し、世界クラスのシグナル用インテグリティ能力を活用して、この新たな自動車環境でハイパワー用と高速伝送用の両方のソリューションを提供しています。

画像

MX-DaSH データ信号用ハイブリッドコネクター

MX-DaSHデータシグナル用ハイブリッドコネクターは、さまざまな車載シグナル用端子を1つのコネクターシステムにまとめ、信頼性の高いデータ伝送を必要とするさまざまな車載アプリケーションに、コンパクトな接続ソリューションを提供します。

画像

追加資料


ブログ

車両設計における5つの革命

ゾーンアーキテクチャは、カーエレクトロニクス設計の新時代を切り開くものです。車両の機能をロケーションゾーンごとにグループ化し、各ゾーンは車両の特定セクションに設置されたデバイスを担当します。ゾーン接続は、ローカルに設置されたゾーンコントローラーまたはゲートウェイを介して行う必要があります。

画像

ブログ

道を切り開くオートモーティブイノベーション

オートモーティブ産業は、今日のテクノロジーの中で最もエキサイティングでダイナミックな分野の1つです。多くのイノベーションが同時に成熟している今、未来の車の構造とデザインは、永遠に変化する準備が整っています。

画像

ブログ

車両アーキテクチャ: イノベーションのターニングポイント

オートモーティブ産業には、新たなテクノロジーを受け入れてきた長い歴史があります。自動車メーカーが、安全性・効率性・快適性を向上させる新機能を導入するにつれ、自動車は世代を重ねるごとに進化しています。

画像

ブログ

車輪付きデータ・センターが視界に: オートモーティブの未来を描く

オートモーティブ業界は急速に変化しており、次世代の車両アーキテクチャ、運転体験、パートナーエコシステム、生産製造に影響を与えています。未来の自動車やトラックは、ソフトウェア、ストレージ、コネクティビティ、コンピューティングによって駆動される強力なコンピュータシステムの特性とテクノロジーをますます具現化し、本質的に「車輪の上のデータ・センター」のように機能するようになります。

画像

注目の製品


ゾーンアーキテクチャ

MX150_Connectors

Mini-Fitコネクター

Mini-fit-Connectors

DuraClikコネクター

DuraClik-Connectors

車両構造用製品

卓越したエンジニアリングおよび品質と信頼性へのモレックスのコミットメントに裏打ちされた革新的な製品を探求し、車両アーキテクチャの開発を推し進めてください。

   防水オプション   電線対基板   電線対電線   基板対基板
CMC/CMX  X X    
ConnTAK50   X    
DuraClik X X    
Easy-On   X    
EdgeLine       X
HD Mezz       X
HFM X X    
HSAL1   X    
HSAL2 X X    
Mini50 X X X  
Mirror Mezz       X
Mizu-P25 X   X  
Mizu-P38 X   X  
MX64 X   X  
MX123 X X    
MX150 X X X  
MXP120 X   X  
SEARAY       X
SlimStack       X
Stac64   X    
stAK50h   X    
Automotive Thank You

ありがとう


Molex 自動車業界ニュースレター購読のご登録、ありがとうございます。 自動車の接続に関する最新のトレンド、調査、に関する最新情報をお届けいたします。