メインコンテンツにスキップ

電線対基板用コネクター

モレックスが提供する幅広い種類の電線対基板用コネクターは、ハイパワー、マイクロミニチュア、防水、およびグローワイヤー対応のオプションが求められるアプリケーションに適しています。

電線対基板用コネクターのタイプ:

基本


OneBladeコネクター

モジュラー式のOneBlade 1.00mmピッチ電線対基板用コネクターシステムは、フリクションロックと広々としたピックアンドプレースエリアを備え、デザインのシンプルさとアセンブリーの迅速さ・容易さを兼ね備えています。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
1.00mm2.5A28~32 AWG100VSMT

PicoBladeコネクター

高性能なPicoBlade電線対基板用および電線対電線用コネクターは、錫および金めっきの両方のバージョンを備えており、幅広いアプリケーションや産業に対応、優れた柔軟性、信頼性、および耐久性を提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
1.25mm1.0A26~32 AWG250VSMT、
スルーホール

Micro-Latchコネクター

モレックスのMicro-Latchコネクターシステムは、業界標準の2.00mm電線対基板用アプリケーションに信頼性の高い接続インターフェースを提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.00mm2.5A22~30 AWG250Vスルーホール

Milli-Gridコネクター

スペースを節約し、高密度のコネクターシステムで、2.00x2.00mmのグリッドパターンをベースにした完全な設計の柔軟性を提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.00mm2.5A22~30 AWG125VSMT、
スルーホール

Mini-SPOX コネクター

ファインピッチ コネクターシステムは、低プロファイルの高さとさまざまな回路サイズを備えたストレートおよびライトアングル構成で、さらに誤嵌合を回避するための偏極機能が追加されています。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.50mm3.0A22~28 AWG250Vスルーホール

KKコネクター

KKコネクターシステムは、さまざまなパワーおよびシグナル用途向けにカスタマイズ可能です。業界標準の2.54mm、3.96mm、および5.08mmのピッチサイズが用意されているこの単列の電線対基板用および基板対基板用製品ファミリーは、費用対効果が高く広い用途があります。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.54mm、
3.96mm、
5.08mm
2.5A~13.0A*18~30 AWG250V、
600V
スルーホール

*製品により異なります

拡張


Pico-Clasp コネクター

さまざまな嵌合スタイルと向きを提供し、錫または金めっきでコンパクトなアプリケーションの幅広い選択肢で設計の柔軟性を提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
1.00mm2.0A28~32 AWG100VSMT

Micro-Lock Plusコネクター

コンパクトなサイズに高い性能と信頼性を実現。縦型と横型があり、設計の柔軟性が高く、カラーコーディングによりアセンブリーを容易にします。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
1.25mm、2.00mm3.6A22~30 AWG250VSMT

CLIK-Mateコネクター

競合品よりも低い嵌合挿入および抽出力を提供し、オペレーターのアセンブリーが容易になります。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
1.25mm
1.50mm
2.00mm
3.0A24~30 AWG100VSMT、
スルーホール

iGridコネクター

コンパクトな設計と優れた嵌合保持が必要なアプリケーション用の、絡まない内部ロックを提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.00mm2.0A22~28 AWG250Vスルーホール

Mini-Lockコネクター

フルシュラウド汎用性のある電線対基板用/電線対電線・システムは、幅広い範囲の2.50mmピッチ業界標準アプリケーションに対応し、ストレートおよびライトアングルのヘッダーが含まれています。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.50mm5.0A20~26 AWG250VSMT、
スルーホール

RASTコネクター

UL-94V0規格およびグローワイヤー対応のRASTコネクターシステムファミリーは、家電製品やオートモーティブ照明アプリケーションに柔軟な設計性を与えるため、さまざまな範囲の定格電流を提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.50mm、5.00mm16.0A20~22 AWG250Vスルーホール
IDT、
刺す

CPコネクター

フルキーイングとカラーペアリングの機能を活用したうっかりミス防止CPコネクターシステムは、ユーザーの安全性を高め、コンスーマ向けおよび産業用の相互接続を要するアセンブリー用途を迅速化することができます。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.50mm、
3.30mm、
4.50mm、
6.50mm
3.0A~12.5A*16~28 AWG300V、
500V、
600V*
スルーホール

*製品により異なります

Pro


Zero-Hachiコネクター

小さいピッチサイズ(0.80mm)とロープロファイルの高さ(1.60mm)を持つZero-Hachi電線対基板用コネクターシステムにより、デバイスメーカーは、スペースが狭いアプリケーションで信頼性の高い接続ソリューションを設計できます。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
0.80mm1.0A28~32 AWG30VSMT

Pico-EZmateコネクター

Pico-EZmateコネクターシステムは、スペースに制約があるアプリケーション用に設計されています。各製品には独自の特徴と利点があります。Pico-EZmate Plusは、より高い定格電流と広い温度範囲を提供し、Pico-EZmate HCは高電流携行アプリケーション用に設計されています。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
1.00mm、
1.20mm.
1.80mm
5.0A*28~30 AWG50VSMT

*製品により異なります

Pico-Lockコネクター

最初の小型電線対基板用コネクターシステムで、非常に低いプロファイル、高い電流搬送能力と堅牢なポジティブロックを組み合わせたものです。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
1.00mm、
1.50mm、
2.00mm
6.5A20~32 AWG150V、
250V
SMT

Micro-Oneコネクター

統合されたISLを提供し、端子の適切な挿入を確保し、誤ってバックアウトを防止して、高振動アプリケーションでの安全な電気接触と改善された嵌合保持を実現します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.00mm4.0A22~28 AWG250VSMT、
スルーホール

Nano-Fitコネクター

これまでで最も小型の、完全に分離されたヘッダーで、小さなパッケージで端子を保護しながら、お客様のパワー用ニーズに対応します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.50mm8.0A20~26 AWG250VSMT、
スルーホール

Micro-Fitコネクター

125℃までの動作温度に耐えることができ、パワー用アプリケーションや基板対基板、電線対基板用、電線対電線の構成で、複数の回路サイズとケーブル長を用意しています。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
3.00mm10.5A18~30 AWG600Vはんだ付けまたは溶接
SMT、
スルーホール

 

Micro-Fit+コネクター

グローシステムを備えたワイヤーキャパブルシステムで、3.00mmのピッチ、最大13.0Aの高定格電流、柔軟性と効率的なアセンブリーのための優れた設計オプションがあります。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
3.00mm13.0A16~30 AWG600VSMT、
スルーホール

Ultra-Fitコネクター

Ultra-Fitパワーコネクターは、同じ回路サイズの誤嵌合を排除する色分けおよびキーイングオプションを提供し、端子ロック機構をリセプタクルハウジングに組み込むことを可能にするもつれのない機能を提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
3.50mm14.0A16~22 AWG600Vスルーホール

Mini-Fitコネクター

誤嵌合を防止し、端子のバックアウトを減らし、組み立て中のオペレーターの疲労を軽減し、ブラインド嵌合アプリケーションを支援するプレミアムハウジング機能を備えています。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
4.20mm20.5A*14~28 AWG600VSMT、
スルーホール
消費者物価指数

*製品により異なります

Mega-Fitコネクター

回路ごとに最大30.0Aを完全に保護されたヘッダーピンおよびリセプタクル端子を介して供給し、終端時に正しい嵌合が行われるように独自のキーイングオプションを提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
5.70mm30.0A10~16 AWG600Vスルーホール

MLXコネクター

6.35mmピッチ、直径2.13mmのピン & ソケット式パワーコネクターシステム。また、電気接地配線を集約するためのMLXグラウンドブロックシステムも含まれています。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
6.35mm20.0A14~24 AWG600Vスルーホール

Sabreコネクター

さまざまな用途や構成に対応するため設計の柔軟性が求められる、堅牢でより電流が必要な用途に最適です。 

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
7.50mm18.0A14~24 AWG600Vスルーホール

Super Sabre コネクター

各ブレードで30.0Aを供給し、最大+125℃の動作温度に耐えるSuper Sabreパワーコネクターは、ほぼすべての業界で長期間の性能と信頼性を実現するために実証済みの技術を使用しています。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
7.50mm34.0A10~12 AWG600Vスルーホール

Mini-Fit Sr. コネクター

ハイパワーコネクターシステムは、シルバーとゴールドで利用可能で、2回路8 AWGハウジングで最大50.0Aを処理できます。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
10.00mm50.0A8~16 AWG600Vスルーホール

防水/頑丈


Compactusコネクター

Compactus防水型ハイブリッドコネクターは、堅牢で高密度な車載用コネクターで、小さなスペースにより高い給電およびシグナル伝送能力を収めることができます。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.40mm、
3.00mm、
5.00mm
15.0A 250V 

CMC/CMXコネクター

より多くのコントローラーを必要とする市場のニーズに応え、ハイブリッド、高密度、防水コネクターのCMC/CMX製品ファミリーは、過酷な環境に対応する高性能を提供し、EVや次世代車両アーキテクチャへの移行をサポートします。
画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.00mm、
3.50mm、
3.70mm
21.0A10~20 AWG14Vはんだ付け、
溶接

MX150コネクターシステム

過酷な環境に耐える、環境防水が施された水中用製品ファミリー。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
1.50mm、
3.00mm、
3.50mm、
4.50mm、
5.00mm
22.0A14~22 AWG500VSMT、
スルーホール

MX123接続システム

この高性能接続システムは、USCAR-2クラス3の性能基準を満たすか、それを超える性能を発揮し、市場でのほとんどの成熟した製品の性能を上回ります

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.54mm25.0A18~22 AWG500Vスルーホール

MX120Gコネクター

モレックスの防水MX120Gコネクターは、コストと省スペースを改善させながら、過酷な環境下でのオートモーティブおよび非オートモーティブ用途のニーズを満たすための優れた設計と嵌合機能を提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
3.20mm10.0A 16~22 AWG28Vスルーホール

DuraClikコネクターシステム

理想的な耐久性環境、優れた嵌合保持力、高温耐性: 最大50Nの端子保持力と125℃の温度操作性があります。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大): ケーブルサイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
2.00mm3.0A22~30 AWG250VSMT

MX150Lコネクター

商用車、船舶、その他の過酷な環境向けに設計された、あらかじめ組み立てられたMX150L産業用防水コネクターシステムは、IEC IP67要件を超えると同時に、経済的なメリットも提供します。

画像
ピッチ(mm): 電流(最大):  電線サイズ: 電圧(最大): 終端スタイル:
5.84mm、
7.62mm
18.0A、
40.0A
14~22 AWG
  8~12 AWG
600V圧着