製品のハイライト
ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
---|---|---|
2.00mm | 10~40 | 3.0A |
特徴と利点
概要
iGridのユニークな内部ロックは、ワイヤーが外部ロックタイプのラッチに絡まるのを防ぎます。これにより、そのような損傷が簡単に発生することがあります。内部ロックは、スペースの節約、クリック音、および厳しい取り扱いに耐える頑丈な設計も提供します。
システムは、AWG#22から28までのストレートおよびライトアングル設計で、10回路から40回路まで利用可能です。
産業別アプリケーション
GPS
Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine
HVAC controls
Security devices
Medical Monitors
GPS
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。