製品のハイライト
ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
---|---|---|
2.00mm | 2~15 | 4.5A |
特徴と利点
概要
システムには、フィメール圧着端子、リセプタクルハウジング、セミシュラウド ストレートおよびライトアングルPCBヘッダーが含まれています。
このシステムでは、リセプタクルハウジングの突起部がヘッダー壁の開口部に滑り込むフリクションロック機構が適用されています。これにより、耐久性のある嵌合と電気回路の保護が確保されます。
産業別アプリケーション
Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine
Medical monitors
Printers
Servers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。