市場の課題
課題: 次世代のコネクテッドカーには、これまで以上に多くの機能と電子部品が搭載されています。インフォテインメントシステムとドライバーの安全装置が進化するに伴い、データ伝送量が増加し、高速相互接続およびケーブル配線ソリューションの必要性が高まっています。
モレックスのソリューション: モレックスは、さまざまなデータ速度とプロトコルを備え、優れたシグナル整合性を実現するネットワークケーブルアセンブリーを提供します。
課題: 自動車および商用車のエンジニアは、より多くの電気接続とセンサー入力を設計に組み込む必要があるため、利用可能なPCB実装スペースが制限され、コンパクトな接続に対する要求が高まります。
モレックスのソリューション: 当社のコネクターおよびケーブルアセンブリーの幅広いポートフォリオには、HFM、高速FAKRA Miniが含まれます。4ポートHFMソリューションは、従来のFAKRAコネクタ―と比較してPCBのフロントエッジでPCBフットプリントを最大48%削減します。