メインコンテンツにスキップ

Zero-Hachiコネクター

Zero-Hachiコネクターの細かいピッチ、低背、幅広い回路サイズに対応し、業界を問わず電子デバイスのスペース縮小の問題に対応します。コネクターのデュアルポイント接触機能は、動作中の電気的信頼性を向上させます。

製品のハイライト


 電流: ピッチ: 嵌合高さ:
1.5A(2~6回路)
1.0A(7~20回路)
0.80mm1.60mm

特徴と利点


40%小型化したフットプリントが最先端のスペース節約を提供

Zero-Hachiコネクターのフットプリントは、他のモレックス 1.00mmピッチの電線対基板用製品よりも40%小さく、最先端のスペース節約を実現しています。縮小されたプロファイルの高さ1.60mmは、スリムなデバイス形状に適合するための垂直スペースの節約を提供します。この製品によって実現されるスペース節約により、他の電子部品をPCBに搭載することが可能になります。携帯機器メーカーは、このミニチュアコネクターソリューションを使用することで、かさばる設計に悩む必要はありません。

画像

コネクターのデュアルポイント接触設計により、嵌合時に必要な接触ワイプと電気的信頼性が提供されます。

コネクターのデュアルポイント接触設計により、嵌合時に必要な接触ワイプと電気的信頼性が提供されます。 Zero-Hachiコネクターの握りやすい設計により、組み立てオペレーターは嵌合されたシステムを簡単に扱うことができます。お客様は、堅牢な接続性を備えた製品を操作する際に、ダウンタイムと混乱が軽減することができます。Zero-Hachi電線対基板用コネクターシステムの使用によって、オペレーター(アセンブリー)のパフォーマンス改善がもたらされます。

画像

豊富な回路サイズ(2から20回路)

2~20回路の豊富な回路サイズにより、高度な製品開発ニーズに対応したデバイスの機能拡張が可能です。回路サイズを増やし、信号ピンを新製品仕様およびアプリケーション要件に合わせて設定することで、コンスーマ向け、モバイル、コネクテッドホーム、および産業用デバイスのメーカーは、市場のトレンドとニーズに対応するために開発投資を拡大することができます。

画像

フリクションロック付き圧着ハウジング:
ヘッダーとハーネスの嵌合保持力と信頼性が向上します

適合釘:
堅牢なPCB保持を提供し、ワイヤーが上方に引き上げられた際のコネクターの破損を防ぎます

デュアルポイント接触デザイン:
コネクターの電気接触を確保します

U字型圧着端子:
ガイドは、端子の圧着挿入をコネクターハウジングに正しい方向で行います

ロープロファイル高さ(1.60mm):
エンジニアがスリムなデバイスを設計できるようにする

簡単に握れる設計機能:
嵌合・抜去時の取り扱いが容易です。

概要


業界では、スペースを節約するためにPCBやコンポーネントの縮小化が進んでいます。Zero-Hachiのコネクターフットプリントは、他のモレックス 1.00mmピッチの電線対基板用製品よりも40%小さく、最先端のスペース節約を実現しています。

業界では、タブレットPC、ウェアラブル、AR/VR機器など、より薄い最終製品の設計が求められています。縮小されたプロファイルの高さ1.60mmは、スリムなデバイス形状に適合するための垂直スペースの節約を提供します。

お客様が電子機器を使用する際に、中断なく性能を楽しむためには、高いレベルの電気的信頼性が保証されていることが必要です。コネクターのデュアルポイント接触設計により、嵌合時に必要な接触ワイプと信頼性が提供されます。

お客様は、使用されるすべての最終製品コンポーネントを含む、アセンブリーおよび製造プロセスにおいて高い効率性を要求します。Zero-Hachiの握りやすい設計は、オペレーターの嵌合されたシステムの取り扱いやすさを向上させます。

産業別アプリケーション


Doorbells
Smart speaker

UAVs/drones

Tablet PCs
Wearable devices

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

よくある質問


Zero-Hachiコネクターシステムは、市場にある類似製品との互換性がありますか?
はい、Zero-Hachiコネクターは、特定の競合相当品との交換が容易な設計であり、それらとの互換性があります。詳細については、営業までお問い合わせください。

このミニチュアコネクターは、デバイスメーカーにとってどのような利点があり、オペレーターの効率を向上させるのでしょうか?
デバイスメーカーが製品のダウンサイジングを検討している場合、ミニチュアのZero-Hachiコネクターソリューションは、嵌合ニーズに適した優れた選択肢となります。オペレーターは、次の理由でZero-Hachiコネクターが使いやすいと感じるでしょう:

  1. 取り扱いを容易にする、クリンプハウジングの側面グリップハンドル
  2. U字型圧着端子が、コネクターハウジングへの誤挿入の可能性を排除
  3. 「チェックマーク」機能により、コネクターシステムが完全に嵌合されていることを確認

Zero-Hachiコネクターは、競合する同等品に比べてどのような点で優れていますか?
Zero-Hachiコネクターは、0.80mmピッチの電線対基板用相互嵌合ソリューションの市場において、最も低背のコネクターの1つです。通常、コネクターが小さいほど壊れやすいですが、Zero-Hachiコネクターは嵌合された組立ての配線がねじれた際に必要な機械的強度を提供するフィッティングネイルがあります。

資料