- 製品
- 資料
Super-Safewayの機能と利点
配電ボックス
前例のない耐久性
- 加硫ゴムエンクロージャと自動閉鎖、防水蓋
- 安全性強化のために耐ショック、衝撃、腐敗
- 同等の塗装スチールボックスより長持ちするように作成
利便性のための設計
- 同等の配電ボックスより軽量
- 狭いスペースでの操作と保管に便利なコンパクトな設計
- 簡単に持ち運びできるハンドル
安全性の強化
- cULusリステッド
- TYPE 3Rの耐候性により、屋外環境で安全かつ信頼できる使用が可能
- 耐候性のオープンニュートラルGFCIモジュールは、危険な動作状態を防止します
- 頑強なアルミニウム製の脚により、電気コンポーネントを地面から6インチの高さに保ち、NEC規制に準拠
性能準備
- 最適性能を提供するための高性能S00Wコードが標準
- 侵入保護を強化するバネ式フリップ蓋をご用意
- MAX-LOCナイロン製の張力緩和コード接続をご用意
安全性を中心とした機能
- 作業員を保護するオプションとしてGFCI保護をご用意
- 内部真鍮アース端子とニュートラルバスバーが安全な導通を提供
- ダブルCクランプの張力緩和が、重要な接合点でコードを所定の位置に保持
UV安定化材料
- 長期に適切
5チャネル設計
- 最大 3.175cm(1.25インチ)径のケーブルに対応
- ほぼすべての露出ケーブルに適合
安全性
- 排他的な接地面設計が卓越した牽引力を提供し、スリップと落下インシデントを削減
- 業界標準のANSI/NEMA Z535.3-2011安全記号を使用して、特定の危険を特定し、警告
簡単なモジュール方式
- 1台のフィーダーに複数のボックスを配置するフィードスルー機能
- ユニークな脚のデザインにより、複数のボックスを確実に積み重ねて保管および輸送可能
電力バランス用カラーコード
- 色分けされたストレートブレードリセプタクルが、相間での電力負荷のバランスを均等化
- ストレートブレードモデルとロッキングブレードモデルの両方に色分けされた回路ブレーカーの識別により、停電のリスクが軽減
配線デバイスとコードセット
前例のない耐久性
- ゴム製のポータブルコンセントボックスは、摩耗、化学物質への曝露、極端な温度に対して業界最高性能を生み出し
ユーザーフレンドリー
- 二重リセプタクルは3相を簡単に識別できるように色分けされており、停電リスクが減少
- Super-Safewayプラグは、すぐに使用できる配電コードセットとして提供
Safewayケーブルプロテクター
ヘビーデューティなポリウレタン構造
- 安全に横断できる非導電性表面
- ケーブルとホースラインを保護
- 耐荷重: 70°Fでタイヤあたり16,300ポンド、アクセルあたり32,600ポンド
他の保護とのクロス嵌合
- 設計の柔軟性を向上
- 必要な在庫を削減
ヒンジ付き蓋
- ケーブル挿入と取り外しのアクセスを簡素化
- 非金属、強化ファイバーガラス製ヒンジピン
移植性
- スリップノッチコネクター設計により摩擦が軽減され、嵌合と嵌合解除が容易に
- 例外的な耐久性と接続性を提供
- 一体型で運びやすいハンドルが下の黒いエッジにあり、バランスよく持ち運び可能