メインコンテンツにスキップ

光ファイバー用コネクターおよびアダプター

先進的な光ファイバーコンポーネントの大手サプライヤーとして、モレックスは、コネクター、アダプター、ケーブルからバックプレーンと高密度相互接続まで、あらゆる光ソリューションを含む幅広い製品を提供しています。モレックスの経験とリソースは、顧客に幅広い設計、製造、付加価値サービスを提供します。光学ソリューションは、データセンターと医療市場向けに使用されています。

コネクターおよびアダプター


MDCアダプター

モレックスは、MDCアダプターとケーブルアセンブリーのリリースで、超小型フォームファクター(VSFF)相互接続ソリューションのラインを拡張します。MDCコネクター、ケーブルアセンブリー、パッチパネルとカセットは、高密度のコネクター環境用を対象としており、業界標準のLC光コネクターで使用される実証済みの1.25mmフェルールテクノロジーを搭載し、革新的なUS Conec DirectConec™プッシュプルブートテクノロジーを使用しています。

画像

SNアダプターおよびケーブルアセンブリー

次世代400G QSFP-DDとOSFPトランシーバー用の高度な高密度設計を備えたSNアダプターとケーブルアセンブリーは、最大4倍の密度を提供し、操作が簡単なプッシュプルブートを搭載しています。

画像

CSアダプターおよびケーブルアセンブリー

200/400G QSFP-DDとOSFPトランシーバー用の一意の設計であるCSアダプターとケーブルアセンブリーは、他の光アダプター製品ラインを上回るパフォーマンスを誇り、約50%の省スペース化を実現します。

画像

MTP/MPOコネクターおよびアダプター

高密度コネクター、複数のケーブル構成、統合された特殊コンポーネントを搭載したモレックスMTP/MPOデータセンターソリューションは、高性能ネットワークの統合をサポートすると同時に、必要なケーブルの数を減らし、システム全体のコストとメンテナンスを削減します。

LCコネクター、アダプター、ケーブルアセンブリー

モレックスの業界標準のLCコネクター、アダプター、ケーブルアセンブリーには、高密度ネットワーク接続に最適なマルチポートとシングルアダプターが含まれます。

画像

SC, SC/APC and Duplex Connectors, Adapters and Cable Assemblies

Indoor/outdoor-rated SC, SC/APC and Duplex Connectors, Adapters and Cable Assemblies with ultra-bend insensitive fiber offer superior optical performance and a small bend radius ideal for compact, constricted spaces.

Image

EMIシールドアダプター

光電磁干渉(EMI)シールドアダプターは、高密度データ通信とネットワークアプリケーションのフロントパネルまたはエンクロージャからのEMIと無線周波数(RF)干渉放射を制限する機械設計要件に対応します。

画像

Expanded Beam Optical (EBO) Connectors

Expanded Beam Optical (EBO) connectors, adapters, and cable assemblies deliver high-performance, low-maintenance, reliable, and scalable fiber connectivity for tomorrow’s data centers.

Expanded Beam Optical Connectors

医療ソリューション


MediSpec Hybrid Circular MT Cable Assemblies and Receptacles

Providing high-performance mixed optical and electrical signaling to reduce the number of connectors needed in medical systems, MediSpec Hybrid Circular MT Connectors leverage the existing circular MT optical connector and receptacle design. Three configurable ports offer optical and electrical connectivity.

Image

MediSpec Hybrid OptoMiX Connectors

Delivering optical and electrical connections within the same compact connector, MediSpec Hybrid OptoMiX Connectors and Cable Assemblies offer customized capabilities for combined data, signal and power connectivity in a wide range of next-generation medical applications.

Image

MediSpecハイブリッド丸形MTケーブルアセンブリーとリセプタクル

高性能の光信号と電気信号の混合を提供し、医療システムで必要なコネクター数を削減するMediSpecハイブリッド丸形MTコネクターは、既存の丸形MT光コネクターとリセプタクルの設計を活用します。3つの構成可能ポートが、光接続と電気接続を提供します。

画像

VersaBeam MT Interconnects

医療、データ/通信、防衛産業における信頼性があり使いやすいコネクターに、VersaBeam MT Interconnectsは、最小限のクリーニングが必要な高密度の光接続を提供すると同時に、再現性があり、エラーのない光伝送を提供します。

画像

産業用光学


産業用光学アセンブリー

過酷な屋外用アプリケーションに最適な産業用光学アセンブリーは、他の準拠コネクターシステムとの互換性を保証し、事実上あらゆるアクティブデバイスとの簡単な嵌合を提供するもので、環境要素からの改ざん防止保護を提供するフィードスルースタイルで複数の仕様でご用意しています。

部品を探す

外部プラント(OSP)ファイバー接続

工場で終端した外部プラント(OSP)ファイバー接続により、保証されたパフォーマンスと迅速なデプロイメントが提供されると同時に、強化されたSC-APC接続と曲げ制限フラットドロップケーブルにより、堅牢で安定した光接続が保証されます。

シャッフルボックス


OptoConnect集合ファイバーシャッフルボックス

多くのRUサイズで使用でき、完全にテストされ、設置準備ができた、OptoConnect集合ファイバーシャッフルボックスは、コンパクトで再現性があり、正確な信号シャッフル、集合送信/受信信号と新しい接続パッケージを提供する自動化されたFlexPlaneファイバープロセスを使用した単純なものから複雑なファイバー配線をサポートします。