製品のハイライト
スタイル: | ピッチ: | 電流: | 回路サイズ: | 電線サイズ: | 動作温度: |
---|---|---|---|---|---|
電線対電線用 | 1.80mm 3.60mm | 最大14.0A | 2~10 | 16~24 AWG | -40 最高105°C |
特徴と利点
概要
商用車、家庭用電化製品、産業用デバイスの性能向上が進む中、小型化に向けたトレンドが加速を続けています。こうしたデバイスサイズの縮小により、電気コンポーネントで利用できる限られたスペースを管理する上で、非常に重要になるコンパクトなコネクターソリューションに対する需要が増大しています。Squbaの3.60mmおよび1.80mmピッチの防水コネクターシステムはこの課題にうまく対処し、スペースがこの上なく重要なアプリケーションに合わせたスペース効率の高い設計を提供しています。
一般的に、電気的機能が拡張されると電流の増大に向けたニーズも高まり、より厚みのあるワイヤーの使用につながります。コンスーマ向けデバイスメーカーの場合、これによって製品サイズが大きくなるだけではなく、製造コストも上昇する可能性があります。Squbaコネクターは、16~24 AWGワイヤーを使用して最大14.0Aに対応することで、こうした問題点を緩和し、競合他社では必要になりかねないかさばるワイヤーを使わなくても高出力のソリューションを実現できます。湿気への曝露は多くのアプリケーションにおける別の問題であり、非防水コネクターの整合性にリスクをもたらします。Squba防水コネクターシステムはUL承認済みで、IP68定格の防水性を確保した堅牢なソリューションを提供し、湿潤環境でも一貫した信頼できる性能を実現します。
さらに、組み立て、取り扱い、輸送、使用中の損傷は製品の故障につながりかねないことから、防水シールのインテグリティは非常に重要です。Squbaコネクターは保護キャップと一緒に設計されており、これらの防水シールを保護し、接続の信頼性を高めます。加えて、コネクターのキャップは端子の適切な差し込みを支援し、組み立てプロセス中の潜在的な損傷からシールを保護します。この周到な設計の特徴は、この製品が使用される最終製品の耐久性と寿命に貢献しています。
産業別アプリケーション
ATV(全地形対応車)
バス
船舶: アンダーダッシュの配線、照明
レクリエーショナルビークル
ホームオートメーション
家庭での健康とウェルネス
セキュリティと監視
スマートデバイス
食品加工機械
食品加工設備
産業用コントローラー
産業用機械とモーター
ロボット工学
この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。