製品のハイライト
インターフェース: | 回路サイズ: | 設定: |
---|---|---|
カスタムと業界標準: MX150、Mini50 高速性能: HFM™、H-MTD™ | 複数(31+1、22+1、15+1) | インライン、電線対基板用、電線対デバイス用 |
特徴と利点
概要
技術要求が高まるにつれて、オートモーティブ技術者は、車両のスペースや重量制限を考慮しながら必要なハードウェアを搭載する課題に直面しています。以前の設計モデルでは、各車両機能ごとに個別の ECU が必要でしたが、センサーやその他のハードウェアが中央コンピューターから離れた場所に配置されることで、必要な配線やケーブルが増え、スペースの制約が悪化し、重量が増加してしまいます。 ゾナルアーキテクチャは、E/E モデルであり、スペースと重量の制約に対処するために、ECU を車両の周囲のゾーンに配置し、必要な配線やケーブルを削減することで対応しています。
オートモーティブの設計がゾナルアーキテクチャに進化するにつれて、エンジニアは限られたスペースで複数のインターフェースと機能を管理できる接続ソリューションが必要になります。モレックスはゾナルアーキテクチャ要件を満たすソリューションを開発しました。MX-DaSH(14つのコネクターが1つになったもの)は、ECUドメインコントローラー/コンピューターにコンパクトに嵌合するために設計されています。
産業別アプリケーション
自動運転モジュール
カメラシステム
GPSデバイス
ゲートウェイ/スイッチモジュール
高解像度ディスプレイ(4Kディスプレイ)
高速ケーブルネットワーク
センサーデバイスの接続
サラウンドビューカメラ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。