メインコンテンツにスキップ

Ultra-Fitコネクター

Ultra-Fitパワーコネクターは、同じ回路サイズの誤嵌合を排除する色分けおよびキーイングオプションを提供し、端子ロック機構をリセプタクルハウジングに組み込むことを可能にするもつれのない機能を提供します。

製品のハイライト


電流:  ピッチ:  電線サイズ(AWG):
最大14.0A3.50mm16~22

特徴と利点


複数の機械式キーとカラーコード化されたオプション:
• 同じ回路で複数のコネクターを使用し、クロス嵌合の可能性を実質的に排除
• カラーコーディングにより、適切なコネクターの嵌合が視覚的に示され、アセンブリーが迅速に行えます。

オプションのTPA(Terminal Position Assurance、端子位置保証)リテーナー:
• 端子がハウジングに完全に装着されていることを保証し、端子の抜けを減らす
• メイン保持機能が故障した場合も端子を保持

ポジティブロックハウジングとアンチスナッグ設計:
• ‬嵌合されたコネクター アセンブリーが誤って切り離されないように確保する
• 嵌合時にクリック音があります
• ワイヤーの引っかかりによるラッチの損傷を防ぐ

6つの独立したコンタクトを備える端子インターフェース(分割ボックス端子の設計):
• 長期的な性能と信頼性のための冗長な二次電流経路を提供

慣性強化ラッチ付きタングレスリセプタクル:
• 嵌合時の音を改善する
• ラッチ内のワイヤーの絡まりの可能性を減らす

同等のパワーコネクターよりも17%小さいフットプリント:
• 最適化された電流密度により、PCBのスペース節約を提供します。
• 現在の携行能力を犠牲にせずに、より小さなパッケージが可能になります

Ultra低嵌合力端子:
• 高回路アプリケーションでのオペレーターの疲労軽減とアセンブリーの遵守向上

完全に絶縁された端子:
• 取り扱いや嵌合中のヘッダーおよびリセプタクル端子の損傷を防止する

Ultra-Fit TPAコネクター付きの多色ケーブル構成を既製品で提供:
• 開発および生産プログラムをサポートするために設計されています。マルチカラーケーブルで正しい接続が確保されます

内部ロック機構付きタングレスリセプタクル:
• タングレス端子が完全に固定されていることを確認してください。

概要


各業界は、異なるパワーコネクターの課題に直面しています。コネクターの嵌合不良により、家電製品に故障が発生することがあります。端子の取り消しやその他のアセンブリーミスが、車両の危険なブレーキ故障につながる可能性があります。データ量の増加に伴い、PCBメーカーはより小さなスペースでより多くの電子機器を使用するようになり、小型でありながらパワー密度の高い電子機器の調達はジレンマとなっています。

Ultra-Fitパワーコネクターは、これらの問題に対処し、4つの主要な設計課題を解決しながら、実証済みのMini-FitおよびMicro-Fit 3.0コネクターシステムのプレミアムハウジング機能を提供します。カラーコードされたハウジングは、間違った嵌合のリスクを軽減します。オプションのTPAリテーナーは、端子の抜けを大幅に減らします。簡素化されたデザインは、競合するパワーコネクターよりも17%小さく、省スペースを実現し、Ultra低嵌合力は、多数の高回路コネクターを嵌合する際のオペレーターの疲労を軽減します。

産業別アプリケーション


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

Infotainment systems
Interior lighting, consoles, vanity mirrors

Assembly line equipment
Food and beverage

Healthcare IT
Patient monitor

Servers
Switches

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料


動画