概要
人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)、クラウドストレージ、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)が次から次へと出現し、サーバー、ネットワーク、ストレージのエコシステムには、絶え間ない圧力がかかっています。
コンピューティング機能と高速処理の需要が急増しているデータ運用に関して、PCIe(周辺機器相互接続エクスプレス)には戦略的な重要性があります。
低遅延性能、拡張性、高速データ転送速度のサポート、ホットスワップ対応を実現したPCIeは、拡張カード、ソリッドステイトドライブ(SSD)、グラフィックカード(GPU)、ネットワークカードをサーバーシステムに接続するために使う高速シリアルバスの定番となっています。
PCIeの各新世代はデータ転送能力を飛躍的に向上させており、多くの場合、転送速度が前世代の2倍になっています。また、PCIeの後方互換性により、接続してある古いデバイスを長期的にアップグレードできるため、導入と実装が容易です。新しい高性能アプリケーションの容量を増強し、競争力を維持する際に中心となるのは、最新世代のPCIeの統合です。
PCI-SIG規格ソリューションのリーダーであるモレックスは、将来に焦点を合わせたGen 5.0とGen 6.0を含め、世代を超えた幅広いハードウェアポートフォリオを用意しています。また、進化はこれだけにとどまりません。モレックスのNextStreamコネクターシステムは、Gen 7.0へのアップグレードも可能です。