メインコンテンツにスキップ

Mega-Fitコネクター

Mega-Fit単列・電線対基板用および2列電線対電線および電線対基板用コネクターは、完全に保護されたヘッダピンとリセプタクル端子を介して回路ごとに最大30.0Aを供給し、終端時に適切な嵌合を確実にするための独自のキーイングオプションを提供します。

製品のハイライト


電流:  ピッチ: 電線サイズ(AWG):
最大30.0A5.70mm10~16

特徴と利点


偏光および独特なキーイング機能:
• 端子の保護をリセプタクルに提供
• すべての現行のMega-Fit2列ヘッダーとの互換性
• 充電時の電気アークを防止

新しいハウジング材料:
V0とグローワイヤーの欧州基準に対応

TPA:
端子の取り消しを防止

ユニークキー付き:
リセプタクルとヘッダーハウジングの誤嵌合を回避

TPAリードイン:
TPAの両方のリセプタクルとプラグにガイドとリードインを提供

新しいラッチデザイン:
ヘッダに嵌合された際に優れた保持力を提供し、低い嵌合力での嵌合が可能

新しいラッチとグリップの手順:
優れた維持力を提供

個別に偏波されたヘッダー:
電気アークの発生を防止し、キーイング機能をサポートするのを支援

内部リセプタクルロック機構:
低挿入力でタングレスロック端子をサポート

概要


パワー用アプリケーションのお客様は、端子が露出しておりコネクターが損傷しやすいヘッダーと、スペースを大きく使う完全に絶縁されたヘッダーのどちらを選ぶか悩まされています。コンパクトなメガフィット2列W-to-Wおよび単列コネクターは、小型パッケージで完全に保護されたヘッダーターミナルを設計エンジニアに提供します。

設計エンジニアは、より大きなパワー用要件と減少するPCBフットプリントスペースという課題に直面しています。このフットプリントサイズでは、はるかに低アンペアまたは高アンペアのコネクターに限定されたパッケージングオプションがあり、プレーティングオプションも限定されています。Mega-Fit2列W-to-Wおよび単列コネクターは、クラッシュペグを排除し、標準のMega-FitヘッダーよりもPCB上のさらなるスペースを確保することで、この問題を解決します。

設計エンジニアが同じ回路サイズの複数のヘッダーを1つのPCBで使用すると、リセプタクルが誤ったヘッダーに嵌合される可能性があるため、アセンブリーが複雑になります。Mega-Fit2列W-to-Wおよび単列コネクターは、異なる機械的キーイングオプションを提供し、クロス-嵌合のリスクを軽減します。

時に、オペレーターはコネクターの嵌合がうまくいかず、強い力の必要な嵌合で疲労することがあります。嵌合されたコネクターは、切断するために引力も必要とすることがあります。新しいラッチデザインにより、メガフィット2列W-to-Wおよび単列コネクターは、ヘッダに嵌合された際に優れた保持力を提供します。彼らはまた、嵌合および切断に強い力を必要としません。

欧州の電気規格では、グローワイヤー対応のソリューションが必要です。Mega-Fit2列W-to-Wおよび単列コネクターは、V0/グローワイヤー組み合わせ樹脂を使用し、単一の部品番号でV0およびグローワイヤー互換性を備えています。

産業別アプリケーション


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

Power converters
Unsealed electronic control modules

Lighting and automation
Machinery and heavy equipment

Power supplies and distribution
Servers
Switches

This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.

資料


動画