部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
従来の構成からカスタム、マルチポート、およびバンドルソリューションまで、モレックスの専門知識により、アプリケーションのニーズに合ったRFケーブルアセンブリーを確実に入手できます。
モレックスのRF高性能低損失ケーブルアセンブリーは、優れた電気的特質でさまざまな用途に応じた完全なケーブルソリューションを提供します。
Molex RF Cable Assembly Solutions deliver custom innovations per customers’ needs with superior support and service throughout the design process.
モレックスのRFケーブルアセンブリーソリューションは、顧客の個々のニーズに対応するカスタムイノベーションとともに、設計プロセス全般にわたる優れたサポートとサービスを提供します。
標準RG編み込みケーブル、マイクロRF、セミグリッドケーブル、ベンダー固有のカスタムケーブル、LMRタイプ、手で曲げられるケーブルソリューションに対応する設計です。 顧客の幅広いニーズに対応します。
幅広い同軸ケーブルオプションとインターフェース: 標準製品やカスタム構成で、マイクロ同軸からセミグリッドに至るまで、顧客の仕様に対応します。
非磁性バージョンもご利用いただけます: 医療用途に最適です。
Temp-Flex同軸ケーブルとモレックスRFコネクターで構築 優れた電気特性を提供
独自技術による組み立て 電圧定在波比(VSWR)や挿入損失を最小限に抑え、ケーブルとコネクターの組み合わせにおいて信号性能と接続性を向上
当社のケーブルと併用できる幅広いコネクターオプション: さまざまな用途において設計の柔軟性を強化
標準LMRケーブルとLMR代替ケーブル ブロードバンド、フレキシブル、低損失の50-ohm同軸ケーブル向けの優れた性能と信頼性
ストレインリリーフ、引張強度や柔軟なサポートの改善: 耐久性の向上、自然環境に対する保護の強化。 カスタムデザイン(形、色、構成など): 顧客の最も高い審美水準に対応。
曲げられるケーブルアセンブリー • 原材料は錫充填編組と固体銅外部導体 • 手で折り曲げ可能
セミグリッドケーブルアセンブリー • 原材料は銅 • 用途固有の設計にぴったり対応する精確な形状に形成でき、組み立て中に簡単に落とし込むことが可能 • ストレートまたは形成済みのアセンブリーを利用可能 • デザインの柔軟性を確保
RF Assembly Builder