製品のハイライト
回路: | データ転送速度: | ピッチ: |
---|---|---|
56 - 280 | 32Gbps NRZ (56Gbpsへのロードマップ) | 0.60mm |
特徴と利点
概要
お客様は常にコネクターソリューションに最安値を求めています。1つの戦略として、単一のコネクターソリューションをできるだけ多くのアプリケーションで活用して、大量購入を可能にすることが挙げられます。Sliverカードエッジコネクターは、複数のプラットフォームで使用できるコネクターソリューションとして設計されました。Sliverは、メモリ/ストレージ、アクセサリーカード、および直交ダイレクト構成に適合させることができます。
データセンターアーキテクチャは、既知の性能、可用性、および顧客とコネクターサプライヤー間のコラボレーションに応じて、ますます業界標準によって決定されるようになっています。顧客は、コネクターを「Sliver」ではなく、業界標準(SFF-TA-1002)で呼ぶことがあります。Sliverカードエッジコネクターは、SFF、JEDEC委員会、Gen-Zコンソーシアム、およびOCPによる認定を受けています。
データセンター業界は、基板のスペースを節約するため、より小さなピッチに移行しています。Sliverカードエッジコネクターは0.60mmピッチで、従来の0.80mmピッチのソリューションと比較して、30%のスペース削減を実現します。
チップの速度が向上するにつれて、顧客は最もクリーンなシグナル整合性のパフォーマンスを提供するソリューションに関心を寄せています。Sliverカードエッジコネクターは、32GbpsまでのSI性能を発揮し、56Gbpsへのロードマップを備えた高速ソリューションです。
産業別アプリケーション
IoT devices
AR/VR
Mobile devices
Chassis
Interposer cards
Servers
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。