概要
データは未来の原材料です。データを収集・処理・保存するテクノロジーは、世界中に急増するデータ・センターの中核をなすものです。
データは、世界中のほとんどどこにでもあるサーバーで処理され、保存されます。この新世代のハードウェアのアプリケーションには、これまで経験したことのない場所や環境で高度な装置が必要です。モノのインターネット(IoT)の普及と、それに相当する工業用同等品であるインダストリー4.0によって、機械は高速で情報を共有できるようになりました。これらの機械は、最新のスマート工場のように近くにある場合もあれば、交通機関や農業分野で見られるような長距離に分散している場合もあります。世界中のどこにいても、サーバーは、最大の信頼性と最低のレイテンシーを確保するために必要なスピードとデータ・レートを提供しなければなりません。
そのため、柔軟性の高いソリューションが求められています。エンジニアは、最新のデータネットワークの性能向上の恩恵を受けたいと考えており、装置がその要求に対応できることを確信する必要があります。最新のサーバーとストレージ用ソリューションは、イノベーションのスピードに合わせて、より高いパフォーマンスをサポートする柔軟性とスケーラビリティを提供する必要があります。
モレックスは、設計プロセスの早い段階で協力し、比類のないエンジニアリングの専門知識を提供し、業界をリードする高速相互接続ソリューションを提供することで、最も複雑なデータ・センターの課題を解決できるようにしています。
数字で
750億
2025年までのコネクテッドデバイス
27ゼタバイト
2025年までのグローバルデータ
112Gbps
現在のデータ・レート