製品のハイライト
ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
---|---|---|
1.00mm | 2~50 | 2.0A |
特徴と利点
概要
Pico-Clasp 1.00mmピッチの電線対基板用コネクターシステムは、回路サイズが2から50までの範囲で、幅広いヘッダーバージョンを提供し、スペース制約のあるアプリケーションに最適です。
幅広い設計オプション、例えば金や錫めっきを含めることで、さらなる設計の柔軟性と、製品ファミリー内に留まる簡素さが実現されます。
産業別アプリケーション
Electronic modules
Air conditioner
Notebook PC
Televisions
Servo motor
Patient Monitor
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。