部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
コネクター
高速通信インフラの中心に位置するバックプレーンとミッドプレーンは、絶えず増加するネットワーク帯域幅の需要や、今日の強力なサーバーとデータセンターの膨大なデータ処理能力に対応する必要があります。モレックスはお客様と協力して、挿入損失を最小限に抑え、最適なシグナル整合性を維持しながら、急速に進化するスピードとフィードをシームレスにサポートする、革新的でスケーラブルなソリューションを創出します。
Signal Speed: 56 Gbps; 112 Gbps Pair Sizes: 6, 7, 8 Impedance: 90 Ohms
Signal Speed: 40 Gbps; 56 Gbps Pair Sizes: 2 - 6 Impedance: 90 Ohms
Signal Speed: 25 Gbps Pair Sizes: 2 - 6 Impedance: 85 Ohms; 100 Ohms