製品のハイライト
データ転送速度: | 業界標準: |
---|---|
QSFP+: 10Gbps zQSFP+: 28 Gbps、56 Gbps、200 Gbps イーサネット。インフィニバンドEDR | QSFP+: EtherNet、ファイバーチャネル、InfiniBand、SAS zQSFP+: SFF 8665; QSFP28; QSFP56 |
特徴と利点
概要
ワイヤレス機器の急増に伴い広がる帯域幅は、サーバーファームにおける大規模(200Gbps)システム設計を促進します。zQSFP+コネクターは、シリアルレーンあたり最大28/56Gbpsのデータ転送速度で優れたシグナルインテグリティ性を保ちながら伝送し、コアスイッチへの負担を軽減します。
プラグの動作電力は3.5Wから5Wに上がりました。ワット数の増加により発生する熱の量も増加し、それに対応するための熱対策用の部品が必要になりました。熱から保護する機能を持ったzQSFP+相互接続システムは、熱を管理するための3つの方法を提供: 5Wプラグの熱対策として、ケージの中段を流れるエアフローを最適化したスルーフローケージ、内部搭載ヒートシンク、上部搭載ヒートシンクを採用しています。
産業別アプリケーション
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。