製品のハイライト
NEMA等級: | 極: | サイズ: |
---|---|---|
IP66 IP69* すべてのシリーズではない | 2~216 | 3A~48B |
特徴と利点
概要
GWconnectヘビーデューティコネクター(HDC)は、ヘビーデューティ産業用アプリケーションの代替または直流コネクター、電子機械、ロボット工学、電気パネル、制御機器、電源、制御または信号回路の接続に使用する多極コネクター、標準、過酷、EMC環境用エンクロージャ、プラスチックと金属性ケーブルグランドなど、広範な産業用インサート、エンクロージャー、多種多様な補完製品を提供しています。すべての製品は最高品質の材料で設計されており、国際規格とUL/CSA要件に準拠しています。
主なHDC部品は、ポリエステル粉末(EMC仕様の場合はニッケルメッキ)仕上げまたは自己消火性熱可塑性物質のいずれかを含むダイキャストアルミニウム合金で構成されています。カップリングの安定性と偶発的な開口保護は、2つのロックシステム(亜鉛メッキまたはステンレス鋼のモノブロックレバー、またはステンレス鋼のスプリングとペグ)で達成されます。ほこり、水、攻撃的な物質のシーリングは、内部保護ガスケットで保証されます。
産業別アプリケーション
Railways
Industrial equipment
Marine equipment
Oil and gas production
Power
Robot and other machine control
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。