部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
コネクターは、地球上のどんな環境であってもアプリケーションを高い信頼性の元に実行するための、最も多様で重要な電子部品の一つです。モレックスは、基板対基板、電線対電線、高速フレキシブルカードエッジ、メモリー モジュール ソケットなどを含む最適化されたソリューションで、お客様に合わせたサポートをいたします。長年信頼いただいている当社の卓越性は、統合されたグローバルなフットプリント、あらゆる市場分野でのコラボ経験、業界大手としての80年以上のコネクター製造と検証結果の専門性を反映したものです。
オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。
ネットワーク帯域の拡大や高度な技術への要求に応える、高速伝送用バックプレーンおよびミッドプレーンソリューション。各ソリューションは高い性能を発揮し、より高い密度と最大のデータ転送速度を実現するよう設計されています。
モレックスは、スタッキング、メザニン、オプティカル水平接続コネクター、直交、およびPCBコネクターなど、マイクロミニチュア、高速伝送用、高密度、および高電力を要する用途向けにさまざまな基板対基板用コネクターを提供しています。
FCT Dサブ製品ファミリーのコネクターには、標準、高密度、混在レイアウトなどの異なる仕様と、豊富な種類の材料とめっきの組み合わせ、多様なバックシェルと付属品オプションがあり、さまざまな用途に効果的なソリューションを提供します。
モレックス Easy-On FFCコネクターおよびFPCコネクターは、アクチュエーター、ピッチサイズ(0.20mm〜2.00mm)、回路サイズ(2〜96)の幅広い組み合わせを提供し、電子機器メーカーに信頼性、堅牢性、使いやすさを兼ね備えたコネクターソリューションを提供し、設計の柔軟性を向上させます。
耐久性の高い産業用角型コネクターは、産業用ロボット、機械設備、輸送、発電、産業用制御などの過酷な用途に対応する仕様になっています。
システム設計者は、A点からB点までの複雑なシグナルチャネルを設計する際、特に高周波になるほど厳しくなる問題に直面します。モレックスが技術系イノベーターに提案するのは、業界最高レベルの内蔵高速伝送用入出力(I/O)ソリューションのラインナップです。これらは次世代速度、熱効率、必要な面積内でのEMI抑制に役立ちます。
モレックスは、拡張可能な高速プラガブル入出力(I/O)ソリューションをお客様に紹介し、次世代の熱関連性能のニーズに応え、将来にも活かすことのできるシステム構成を提案します。当社のワンストップ イノベーションには、QSFP-DDやOSFPなど、最先端のプロトコルや規格を反映した精密設計のケーブル、コネクター、ケージが含まれます。
モレックスの幅広いUSB製品には、USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB4、USB3.0、標準USB2.0、Micro USB、Mini-Bがあり、防滴・防水デバイス、リバーシブル機能、電力供給、高速データ転送、信頼性の高い接続に対応するさまざまな構成、向き、はんだ付け、取り付け方法があります。
信頼性と高速データ転送向けに最適化されたモレックスの小型で使いやすいSDおよびSIMメモリーカード ソケットは、異なる構成で、さまざまな業界から求められる迅速かつコンパクトな接続に対応します。
モレックスの幅広いモジュラージャックおよびプラグは、より大きな帯域幅を必要とする情報フロー関連の需要の増加に応えるべく、汎用性の高いソリューションを提供し、優れた性能を発揮します。さらに、モレックスは磁気が内蔵されたジャックも提供しています。これは、PoE (Power over Ethernet)に対応した、過酷な環境用の特殊な防水のジャックとプラグです。
最も要求の厳しい環境でも、高周波と優れたシグナルインテグリティを提供する完全なRFソリューションです。モレックスの標準およびカスタムRF同軸コネクターおよびケーブルアセンブリー - DCから65GHzまで - サイズ - 超マイクロミニチュアから大型RFコネクターまで。
モレックスは、車両用電球、SDおよびSIMメモリーカード、DIMMメモリーモジュールソケットを多く提供しています。
端子、スリーブ、クィックディスコネクト、ケーブル管理製品など、電気・産業市場の相互接続ニーズを満たす、信頼性の高い高品質な圧着ソリューションをラインナップ。
次世代の通信・コンピューティング機器では、蓄積された情報に素早くアクセスする必要があり、ストレージやメモリーのコネクターは、高速で信頼性が高く、損失のない伝送を実現するための重要なリンクとして機能します。
モレックスのターミナルブロックは、その柔軟性、安定した接続、過酷な環境にも対応できる性能で、さまざまなメリットを提供します。異なるサイズや種類のケーブルが使用できるため、多くの分野で一般的な選択肢として採用されています。ターミナルブロックを用いてケーブル接続を簡素化することで、時間とコストの節約になるだけでなく安全性と信頼性も向上します。
モレックスが提供する幅広い種類の電線対基板用コネクターは、ハイパワー ソリューションやマイクロミニチュアコネクターが求められる用途に適しています。
モレックスの電線対電線ソリューションは、さまざまなケーブル/ワイヤーの種類とサイズを提供し、ほとんどの業界におけるニーズに適合する多数の選択肢があります。