部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
電力は、本質的に一時的なアプリケーションまたは可動中の機器に必要になることがよくあります。電動リールを使用すると、電気ケーブルを邪魔にならないように離して安全にし、作業者をつまずく危険から守り、使用中の損傷を防ぐことがケーブルの寿命を延ばす上で役立ちます。当社のケーブルリールと手巻きリールは、最高性能、長寿命、簡単なメンテナンスのために設計されています。ホイスト、電動工具、移動機器に最適です。
移動式マテリアルハンドリング機器、ポータブル電源、照明などの乾燥した屋内アプリケーション用。
屋内/屋外の工業用スプリング式リールは、ポータブル照明または可動電源アプリケーションに最適です。
延長コード、電源ケーブル、ロープ、ホースを保管するために頑強なスティール構造で設計され、圧着、結び目、損傷から保護しています。