製品のハイライト
コネクタータイプ: | モード: | ケーブルオプション: |
---|---|---|
MTP/MPO | マルチモード、シングルモード | OM4/OM4+ファイバー、 4.50mm半透明ジャケット、 3.00mmアクアジャケット、 ODライザー定格ケーブル |
特徴と利点
概要
多くの場合データセンターには数百本のケーブルがあり、ケーブル管理が難しくなります。ケーブルが絡まると、メンテナンスとテストが特に難しくなる場合があります。LumaLink光トレースケーブルを使用すると、ケーブル管理が簡単になります。機能をオンにすると、ケーブルは端から端まで照らされるため、ケーブルのマッピングが容易になります。
データセンター管理者がケーブルをアップグレードする必要がある場合、緩みがあるかどうかは判断できないため、手順が複雑になる場合があります。LumaLink光トレースケーブルのイルミネーション機能により、データセンター管理者はケーブルの長さを判断できるようになり、アップグレードを管理する最適な方法が容易にわかるようになります。
データセンターは、増え続けるデータ量を増え続ける速度で送信するため、スペースは制限され、ケーブル管理が課題となります。LumaLink光トレースケーブルはMPOコネクターを使用しており、小型のフォームファクターを維持しながら高密度のデータセンターアプリケーションをサポートします。
アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。