メインコンテンツにスキップ

LEDインジケータ/アレイ

当社のLEDインジケータとLEDアレイのラインナップをご覧ください。

LEDアレイ

モレックスのLEDアレイは、低コストで高品質な、カスタマイズ可能で柔軟な照明ソリューションで、幅広い業界やアプリケーションで使用できます

画像

特徴と利点


ロールツーロール(R2R)ラミネート処理とフレキシブルな回路基板への部品配置:
• 高レベルの光出力を維持する経済的な製造とアセンブリープロセスを提供
• はんだ付けまたは封止化が不要
• 優れた信頼性の提供

Soligieプリンテッド・エレクトロニクス設計の専門知識:
• ソリューションはリンテッド・トレースから完全な部品まで多岐に
• 大量生産可能
• 高速伝送用アセンブリー機器を利用
• 幅広い印刷とアセンブリー方法を提供

ITAR、ISO 13485、ISO 9001プロセスと文書管理:
信頼性と業界で認められた基準への準拠を保証

カスタムアプリケーションの構成可能な設計オプション:
• さまざまな市場とアプリケーション向けの新しい照明設計とソリューションの有効化
• 一意の照明効果とプラットフォームによる製品の差別化

業界のリーダーとして認められ、10年以上にわたって蓄積された技術、材料、関連企業、研究機関に関する幅広い知識ベース:
• テクノロジーの開発と実装のためのソリューションを特定する効率の促進
• 複雑な問題に対する詳細ソリューションの提供

LEDインジケータ

LEDインジケータは、医療、自動車、産業、消費者などのさまざまな産業用アプリケーションの使用に最適です。LEDテクノロジーの最大の利点の1つはエネルギー効率です。LEDは、設計の柔軟性オプションを許容できます。その機能の1つが色のカスタマイズです。LEDは、多くの場合、幅と奥行きが数ミリメートルしかない、小さなフォームファクターが必要なアプリケーションに適しています。

画像

特徴と利点


アイコンとディスプレイのバックライトに対する控えめなソリューション:
設計レイアウトが狭い製品で、マザーボードのPCB間隔を最大化に役立ちます

製品のフェイスプレートに直接設置されたLEDインジケータ:
• 見た目の魅力
• LEDの位置ずれを除去

LED表示の一体ソリューション:
低コストソリューション

EMI、RFI 標準、ESDシールド:
通常、シールド用に使用するライトパイプが不要

製品取り付け用の感圧接着剤:
塗布が簡単なピール&スティック接着剤

優れた信頼性:
スイッチに接着された5億個のLED