メインコンテンツにスキップ

既製品(OTS)

パワー用ケーブルとシグナル用ケーブルアセンブリー

標準ケーブルアセンブリーは、モレックスコネクターの幅広い提供とさまざまなケーブル長を備えた既製(OTS)のソリューションを提供し、プロトタイプとグローバル生産の両方を容易にします。

ディスクリートワイヤー


Zero-Hachi 0.80mmピッチ

Image

Pico-Clasp 1.00mmピッチ

画像

Pico-Lock 1.00mmピッチ

画像

Pico-EZmate 1.20mmピッチ

画像

CLIK-Mate 1.25MMピッチ

画像

Micro-Lock Plus 1.25mmピッチ

画像

PicoBlade 1.25mmピッチ

画像

CLIK-Mate 1.50MMピッチ

画像

Pico-Lock 1.50mmピッチ

画像

PICO-SPOX 1.50mmピッチ

画像

CLIK-Mate 2.00mmピッチ

画像

DuraClik 2.00mmピッチ

画像

EdgeLock 2.00mmピッチ

画像

iGrid 2.00MMピッチ

画像

MicroClasp 2.00mmピッチ

画像

Micro-Latch 2.00mmピッチ

画像

Micro-Lock Plus 2.00mmピッチ

画像

Micro-One 2.00mmピッチ

画像

MicroTPA 2.00mmピッチ

画像

Milli-Grid 2.00mmピッチ

画像

Mini50 2.00mm ピッチ

Image

Pico-Lock 2.00mmピッチ

画像

KK Plus 2.50mmピッチ

Image

Mini-Lock 2.50mmピッチ

画像

Nano-Fit 2.50mmピッチ

画像

C-Grid III 2.54mm ピッチ

Image

KK 2.54mm ピッチ

Image

MX64 2.54mm ピッチ

Image

SL(ポジティブラッチ)2.54mmピッチ

画像

Micro-Fit 3.00mmピッチ

画像

Micro-Fit+ Versa 3.00mm ピッチ

Image

Ultra-Fit 3.50mmピッチ

画像

KK and KK Plus 3.96mm ピッチ

Image

Mini-Fit 4.20mm ピッチ

Image

標準0.093" 6.70mmピッチ

画像

ハイパワー


Mega-Fit 5.70mmピッチ

画像

MultiCat 7.40mm ピッチ

Image

Super Sabre 7.50mmピッチ

画像

Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ

画像

EXTreme Guardian 11.00mm Pitch

Image

PowerWize 19.06mmピッチ

画像

UltraWize 8.00mm 接触径:

Image

SW1 6.00, 8.00, 11.00mm 接触径:

Image

PowerPlane OCP ORV3 電源シェルフ ケーブル アセンブリ

PowerPlane OCP ORV3 Power Shelf Cable Assembly​

PowerPlane OCP ORV3 IT ギア ケーブル アセンブリ

PowerPlane OCP ORV3 IT Gear Cable Assembly​

オーバーモールドケーブルアセンブリーとプラグアダプター


Nano-Fit 2.50mmピッチ

画像

Micro-Fit 3.00mmピッチ

画像

Mini-Fit Jr. 4.20mmピッチ

画像

Mega-Fit 5.70mmピッチ

画像

EXTreme Guardian 11.00mmピッチ

画像

Micro-Fit成形プラグアダプター 3.00mmピッチ

画像

防水


Squba 1.80mmピッチ

画像
MIZU-P25(ミニタイプ)2.50mmピッチ
画像

MX150 3.50mmピッチ

画像

Squba 3.60mmピッチ

画像

センサーケーブルアセンブリー


NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー

画像

リボンケーブルアセンブリー


PicoFlexリボンケーブルアセンブリー

画像

特徴と利点


ディスクリートケーブルアセンブリーは、さまざまなモレックスコネクターを取り揃えた既製品です:
• 開発および生産プログラムをサポートするために設計されています
• マルチカラーケーブルにより正しい接続が確保されます

現行のケーブルアセンブリー業界の基準を満たす:
• 高品質を保証します
• 現行のオートモーティブ業界基準に対応

2011/65/EU RoHS対応:
エンジニアリングの時間とリソースを削減

UL 1061およびUL 1007ディスクリートワイヤー:
• 電子機器アプリケーションで使用する準備ができています
• デザイン、プロトタイピング、生産の容易さを提供

ピン間マッピング: リセプタクルからPCBヘッダーへ:
使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供

生産用のカスタムアセンブリーも利用可能です:
プロトタイプ完成後のデザインニーズに対応する

概要


プロトタイプのケーブルアセンブリーには、端子を圧着するためのツールが必要です。したがって、ULテスト用のシステムの試作品を製作するためのコストは多額になります。モレックスの既製品の標準ケーブルアセンブリーは、IPC仕様設計に準拠した完成品アセンブリーを提供することで、工具の始動コストを解決するのに役立ちます。

プロトタイピングが完了すると、お客様は通常、図面を作成し、リソースを割り当てて、最終製品用のケーブルアセンブリーを製造するサプライヤーを見つける必要があります。モレックスは、ワンソースソリューションを提供するための既製のディスクリートケーブルアセンブリーを設計します。これにより、お客様の設計要件がなくなり、別のベンダーにアセンブリーの組み立てを依頼する必要がなくなります。

さまざまなコネクターの問題が誤接続、端子の抜け、およびその他の組み立てエラーなどの最終製品の故障につながることがあります。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr.、およびUltra-Fit パワー用コネクターは、誤った嵌合を防ぐための優れたハウジング機能を提供し、端子の抜けを減らし、組み立て時のオペレーターの疲労を軽減します。