メインコンテンツにスキップ

医療技術

人中心のケアと患者さんの期待に応えることが、医療技術(MedTech)業界の革命を促しています。近年の電子部品の小型化の進展は、患者さんと介護者の双方に利益をもたらすために、医療機器のイメージを一新し、ヒューマナイズする機会をデザイナーにもたらしています。   

概要


エレクトロニクスの小型化により、人間中心のヘルスケアに特化した新世代のメドテック機器が実現しました。これらのコネクテッドデバイスは、モノのインターネット(IoT)の中核であるマシンツーマシン通信を使用しています。IoTにより、機器同士がデータを共有し、それを分析することで、患者さんの診断や治療を行うことが可能となります。これは、最近の5Gの導入によってさらに強化されました。

これらのコネクテッドデバイスは、病院に見られる大きくて面倒な機械とはほとんど共通点がありません。小型化された電子設計により、新世代の小型メドテック機器が実現し、患者さんは自分の健康状態をモニタリングしながら日常生活を自由に送れるようになり、さらには治療も受けられるようになりました。医療上の懸念に対処し、快適な自宅でケアを受けることで、回復にかかる時間を短縮し、高額な入院の必要性を減らします。

人間中心のヘルスケアに重点を置くということは、メドテック機器は家電製品と多くの特徴を共有しているということであり、設計者は、ITや通信など他の分野で開発されたテクノロジーから恩恵を受けられます。しかし、コンスーマ向けデバイスとは異なり、試験および広範な医療規制への準拠が必要なため、医療機器の設計には時間のかかる研究開発が必要となり、費用もかさみます。設計者は、規制プロセスに関わる長期のタイムスケールをサポート可能な企業と協力する必要があります。 

メドテック機器のワイヤレス接続と遠隔利用は、データ侵害漏洩の危険性を懸念するものです。  遠隔治療を提供するためにメドテック機器に依存する患者さんにとって、個人情報を保護することは、このテクノロジーに対する信頼を確立するための重要な鍵となります。 

モレックスのグループ企業であるフィリップス・メディサイズは、大手メドテック企業との60年以上にわたる専門知識を生かし、高性能相互接続による複雑な医療用ケーブルアセンブリー、カスタム高密度高速伝送用医療用コネクター、プラスチック射出成形およびアセンブリーを専門としています。フィリップス・メディサイズは、今日の専門化・規制・デジタル化をサポートし、グローバル規模で迅速かつ効率的な製品発売を実現します。これにより、人々がより健康で生産性の高い生活を送るための革新的な製品を開発および製造する企業を支援します。 

数字で

画像

4,320億米ドル

メドテック市場規模

画像

11億

ウェアラブルデバイス販売台数

画像

20%

医療機器への支出の伸び

特集


明日の医療機器へのソリューション

コンピュータ大手や消費者向けメーカーが医療機器市場に参入するにつれ、イノベーションの可能性は飛躍的に高まっています。このホワイトペーパーでは、成功への道筋を予測しています。

画像

医療用ウェアラブル向けフレキシブル基板

フレキシブルプリント基板には、従来のリジッドプリント基板と比較して、大きなメリットがあります。モレックスのフレキシブル回路が、現在および明日の医療機器の設計者にどのように役立っているかをお読みください。

画像

ウェアラブル医療技術を設計する

最新のウェアラブルデバイスを設計するために必要なこととは? モレックスが、この挑戦をどのように受け入れたかをお読みください。

画像

スマートスキンパッチと非侵襲性医療センシング

今日のスマート皮膚パッチは、ハイブリッド印刷エレクトロニクスを採用することによって、センシング能力を向上し、患者の転帰を改善するなど、幅広い機能を組み込むことができるようになっています。

モバイルデバイスの将来

メドテック業界は、モバイル機器の使用を取り入れています。モレックスは、業界のリーダーたちに「次に来るものは何か? 」と尋ねました。

画像

毎日が奇跡になるように支援する

彼女が重度の難聴で生まれた後、両親は深い心配や困惑に包まれました。補聴器が使えない人のために開発された電子機器である人工内耳のおかげで、希望が見えてきました。声がはっきり聞こえるようになっただけでなく、聴覚障害のない子供と同じような話し方をするようになりました。

モレックスは、彼女が周囲の世界とつながるための次世代エレクトロニクスを創造しています。細線相互接続ケーブルは、聴覚障害者とその周囲の人々に計り知れない恩恵をもたらします。それは、私たちの耳に心地よい音楽です。

画像

産業別アプリケーション

電気生理学

融合シリカや割断技術などのフロントエンドテクノロジーから、末端のデバイス機器に至るまで、高速伝送用光ファイバーやユーザーインターフェーステクノロジーを所有するフィリップス・メディサイズは、お客様の次世代機器を強化するための業界知識を有しています。

体外式心筋除細動器

除細動器がパッド型からウェアラブル型に変化するにつれ、高度なフレキシブル回路技術が必要になります。使い捨て可能な銀インク回路からセンサー、あるいはフレキシブルPCBまで、フィリップス・メディサイズは、お客様のあらゆる設計を実現するお手伝いをいたします。 

医療用ウェアラブル

プリント回路処理能力、高度な材料選択、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)の統合といった重要な分野における業界の技術革新が、医療用ウェアラブルな設計目標を現実のものにしています。 

ロボット手術

ロボット手術装置には、その有効性を確保するための高速伝送用で耐久性があり信頼性の高い通信技術や、最先端でありながらユニークなツールが必要です。フィリップス・メディサイズは、銅および光ファイバー用ケーブルアセンブリー、金属射出成形(MIM)、マグネシウムのチクソモールディングにおける専門知識を持ち、ロボット手術の最新ツールに関する相談や製造に対応できる態勢を整えています。

注目の動画


実生活向けの医療用ウェアラブルの設計

次世代技術

注目の製品