メインコンテンツにスキップ

DINバルブコネクター

外部ねじ式DINバルブコネクターは、優れたIP67シーリング性能と優れたケーブル保持力を備えており、油圧、空圧、電磁デバイスの性能を向上させ、製造プロセスを簡素化し、在庫を削減し、適用コストを低減します。

製品のハイライト


ロックスタイル:  NEMA評価: 業界標準:
外部ねじ、現場取り付け可能IP67EN175301-803(DIN 43650)に準拠

特徴と利点


人間工学に基づく外部ナット設計:
• コネクターとケーブル間のより均一なシーリングを実現するための、より大きく一貫したトルクを提供します
• 内部ナット設計に比べて20%高いケーブル保持力で信頼性が向上

各コネクターは、PG9、PG11ケーブルを最大9.00mmの外径まで収容できます:
• 万能サイズ: 在庫削減によるコスト削減

形状Cハウジングの内部容積が30%増加し、コネクターの外部寸法に変更はありません:
• 内部ナット版に比べて、取り扱いや配線のルーティング、組み立て速度が向上します

端子のプラス/マイナスねじ頭:
• 大量生産でのエア工具の使用を可能にし、インストーラーは現場でドライバーを使用できます

嵌合時にIP67レート:
• IP65からのシーリング性能向上

標準的な回路オプションには、LEDおよびバイポーラLEDインジケーター、ブロッキングダイオード、および電圧依存性抵抗器(VDR)が含まれます:
• 回路保護機能とLEDインジケータを内蔵し、幅広いお客様の設計要件に対応

お客様の要求に応える3つのパッケージオプション、以下を含む • 「すぐに使用できる」組み立てられていない(分解された)状態:
アンマウントされたパッケージングは、労働時間と関連費用を削減します

ULリスト掲載済み: ULファイル番号E218123:
• 世界的に販売可能。ULリスティングは、アメリカとカナダでの販売をカバーしています

概要


DINバルブコネクターは、幅広い用途で電気接続を提供するために広く使用されています。最も一般的なDINコネクターの用途は、空気圧、油圧、または電磁デバイスと組み合わせて使用されることで、これには電磁弁が含まれます。その他の用途には、例えば、圧力変換器、近接スイッチ、レベルセンサー、リミットスイッチ、低エネルギーモーターなどが含まれます。

モレックスは、業界標準EN 175301-803(旧DIN 43650)に準拠した内部および外部ねじコネクターの幅広く包括的な範囲を製造しています。標準オプションには、LED照明デバイスやVDR、ダイオード、トランジルダイオード(照明デバイスの有無に関わらず)が含まれ、過電圧ピークに対する保護を提供します。Brad DIN mPmコネクターは、正しくスクリューとガスケット(コネクターと一緒に提供される)で取り付けることで、ほこりや水から保護されます。

モレックスのフィールド取り付け可能な外部ナット設計は、従来の内部ナットDINバルブコネクターよりも機械的に優れており、ケーブルの保持力が向上し、IP67までのシーリング性能が向上します。標準のねじ式DINバルブコネクターはIP65定格で、さまざまなねじスタイル、ガスケット、回路オプションで利用できます。

アプリケーション


建設車両
農業機械
フォークリフトトラック
ゴミ収集車
鉱山機械
車載クレーンおよびリフティング機器

複雑な機械製造
油圧バルブ
空気弁
圧力スイッチ
ロボットシステム
ソレノイドバルブ
トランスデューサー

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。