- 製品
- 資料
概要
一部のUSBコネクターには、USBの仕様要件を満たしていないものがあり、高コストな電気的損傷の原因となるおそれがあります。当社のUSB製品の大部分はTID認証を受け、電気的な損傷を防ぐために、さまざまな寸法に準拠しています。モレックスのUSB Type-C I/Oコネクターは、高温プラスチックをハウジングの素材として使用しており、3層インサート成形工程による高い嵌合耐久性を実現しています。嵌合ピンの設計により、誤操作や発送、アセンブリー工程で起こりうる損傷から相互接続部を保護します。高速で安全な充電を可能にする3.0A/5.0A電流で、モレックスは物理的に堅牢かつ電気的に信頼性の高いUSB Type-Cコネクターの幅広い製品を提供します。
多くのコンスーマ向け用途や産業向け用途では、濡れた環境での使用がコネクターの不具合の原因となります。USB 2.0とMicro-Bでは、水の浸入を最小限に抑えながら、はんだ付け後のリフローに耐えるIP67準拠の防水性能を提供します。IP*8等級/防水機能と最大40Gbps(USB4第4世代速度)を備え、モレックスは幅広いタイプのUSBコネクターを取り揃えています。
産業分野では、より複雑化した設計の要件が課題としてあるため、現場での設計に柔軟性が求められます。モレックスのハイブリッドUSBリセプタクルおよびプラグは、USB4、第3世代および第4世代、USB3.0、USB3.2第1世代および第2世代、USB3.1、USB2.0、USB-C、Micro USB、Mini USBを含む幅広い選択肢を提供します。これらはすべて4回路、5回路、6回路、9回路、14回路、16回路、24回路のサイズがあります。
さまざまな市場で機器の小型化が進む中、メーカーでは信頼性の高い小型コネクターの需要があります。Micro USBコネクターは、省スペース化のためにコンパクトな設計と信頼性、オーバーモールドタイプのリセプタクルを提供します。
産業別アプリケーション
Comfort
Driver assistance systems / convenience
Infotainment systems
Smart home systems
ATM Machines
Air purification systems
Identity door-locking systems
Electronic inhalers
Glucose meters
GPS
MP3 and music player
Mobile phone
Handsets
ISDN
PBXs
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。