製品のハイライト
カテゴリー | アプリケーション | 回路基板 |
---|---|---|
画面印刷 | 家電制御、自動車制御、産業制御 | PET、ポリカーボネート、ガラス |
特徴と利点
概要
静電容量式ユーザーインターフェースの設計者は、モダンな外観のバックライト付きキーを望んでいますが、不透明な従来の回路を使用する場合は複雑なデザインを作成しなければなりません。PEDOTセンサーは半透明な回路であり、照明を通すことができます。その結果、回路を通してバックライト付きの静電容量式キーを実現できます。
顧客は曲面上にバックライト付きの静電容量式キーを望んでいますが、インジウムスズ酸化物(ITO)はもろく柔軟性に欠けるため、曲面には対応できません。PEDOTは、柔軟な半透明の導電性センサーです。ポリエステルの回路基板に適用すると、立体的な表面に実装でき、より精巧なデザインが可能になります。
OEMはバックライト付き静電容量式キーを設計したいと望んでいますが、スペースが限られているため、キーパッドの許容厚さが制約されてしまいます。不透明な回路(PCB、ポリイミド、またはポリエステル)を使用したバックライトの以前の方法は厚すぎました。PEDOTセンサーは、他の技術と比べてスペースを節約できるバックライト技術に対応します。
ITOの周りに構築されたタッチベースのテクノロジーは高価であり、高価で光学的に透明な接着剤(OCA)を使用しなければなりません。PEODTセンサーは製造コスト効率が良く、標準的な感圧接着剤(PSA)を使用して貼り付けることができます。
アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。