製品のハイライト
ピッチ: | 嵌合高さ: | 最大 定格電流の低下: |
---|---|---|
1.00mm、 1.20mm、 1.80mm | 1.20mm、 1.55mm、 1.65mm | 3.0A、5.0A |
- 製品
- 資料
製品
特徴と利点
概要
一般的な産業は、モジュールサイズを縮小する方向に移行しており、これによりコンポーネントメーカーに対して、小型のインターコネクト ソリューションが求められるようになっています。
Pico-EZmate 1.20mmコネクターシステムは、1.55mmおよび1.65mmの嵌合高さでこのニーズを満たします。
Pico-EZmate Plusコネクターシステムは、最大2.8Aの定格電流と改善された抜去力を持ち、コンパクトな1.00mmピッチで低プロファイルの高さで高性能を実現し、さまざまな業界で狭いスペースのアプリケーションでの自動アセンブリープロセスに最適です。
産業別アプリケーション
GPS
Measuring equipment
Mobile phone
Tablets
Data termination equipment
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。