メインコンテンツにスキップ

Nano-Pitch I/Oコネクターシステム

ストレージ、モバイル、エンタープライズ業界におけるソリューションを再定義する、モレックスのNano-Pitch I/O(NPIO)コネクターおよびケーブルアセンブリーは、PCIeのOCuLinkおよびSAS-4(MiniLink)アプリケーションに対応するために、業界トップのポート密度、マルチプロトコルのサポート、および強化されたシグナルインテグリティを提供します。

製品のハイライト


プロトコル: 帯域幅: レーン:
SAS、PCIe、SATA12Gbps チャネルあたり(SAS 3.0)
16GT/s チャネルあたり(PCI Express)
1~6

High-Speed I/O Connectors

Nano-Pitch I/O Receptacle

High-Speed I/O Cables Assemblies

Nano-Pitch I/O Cable Assembly

特徴と利点


ピン配置の柔軟なコンセプト(連続 グランド-シグナル-シグナル-グランド)を高速伝送の用途に最適化:
• 高速伝送用レーンの数を指定の長さの範囲内で最大化
• 業界標準の4レーンと8レーンの2つのサイズが利用可能

スモール フォーム ファクター: 高さ5.00 x 幅23.00 x 奥行9.00mm R/Aケーブル出口用の嵌合コネクター-ケーブルアセンブリーの高さ12.00mm:
• スモール フォーム ファクター内で高速と広帯域を可能に
• エンタープライズ向けアプリケーションからモバイルデバイスをサービス

多機能な金属シェルハウジング:
• PCIeアドインカードの最大コンポーネント高さ以下の低い嵌合時状態で内部または外部ソリューションを提供。
• ケーブル側のパッシブまたはアクティブラッチが利用可能

メザニンとパラレルのソリューションが利用可能:
• システム内の基板がどの位置であっても、業界トップクラスのアプリケーションの柔軟性を提供

4xケーブルのPCBは、38または42回路、80または76回路をサポート
同じ面積を維持しながらランニングチェンジを可能に:
• サイドバンドのピン割り当ての柔軟性をさらに追加
• 6サイドバンドの構成が可能に

さまざまな業界標準に準拠するマルチプロトコルソリューション:
• 設計: T10/シリアル接続SCSI Mini-Link(12Gbps SAS-G3)SAS-G4へのロードマップ、SFF委員会/SFF-8611、フリーケーブル/SFF-8612 固定コネクター/ユニバーサルピン配置/SFF-9400、PCIe OCuLink第3世代8GT/s と第4世代16GT/s

交互配置、信頼性の高い一貫した2列接点構成:
• ホットプラグ対応: システムを停止することなくコンポーネントの追加が可能
• 高速トレース接続のための最適なルーティングを提供し、必要なPCB専有面積を最小限に抑える

ストレートおよびライトアングル実装オプション:
• 表面実装と侵入型リフローのオプションが利用可能
• スルーホールとアウトリガー設計で最適な堅牢性を実現

25Gbpsのデータ転送速度(80回路)、16Gbps(42回路):
• より小さなパッケージでポート密度と速度を向上させて今日のデータ伝送のニーズに対応

概要


- 今日のデータ伝送のニーズにより、小さなパッケージでポート密度と速度を向上させることが求められます。Nano-Pitch I/O™相互接続システムは、25Gbpsでデータ伝送を行います。これにより業界でトップクラスの高密度、高速、最小のI/Oコネクターとして知られています。

家電や企業のサーバー、ストレージのお客様は、多数のプロトコルで外部のストレージシステムに簡単にダウンロードできる機能を求めています。Nano-Pitch I/O相互接続システムは、一般的なPCIe、SAS、SATAプロトコルとの互換性があり、将来的にもPCIe第4世代(16 GT/s)、SAS4(25 Gbps)が利用できるよう設計されています。このシステムは、将来的にもダウンロードシステムのスペースや性能関連の問題を解決します。

産業別アプリケーション


Data center and enterprise storage systems
HBA (Host Bus Adapter) servers
JBODs
RAIDs (Redundant Array of Individual Disks)
Storage racks

Routers
Servers
Switches

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。