製品のハイライト
最小構成: | 最大構成: | 電流: |
---|---|---|
2 x 4 | 8×30 | トライアドあたり8.0A |
特徴と利点
概要
通信およびネットワーク企業は、高速データの需要に対応しようとしているため、PCB上のスペースの制約に直面しています。NeoScale 高速メザニンシステムは、柔軟なメザニンソリューションであり、高速シグナル設計ニーズの全範囲をサポートするためにコネクタ産業における空白を埋めるものです。
高密度コネクターにはシグナル整合性(SI)に関する問題が発生することが多く、機器の信頼性と性能が損なわれます。NeoScale高速メザニンシステムは、最適なSIパフォーマンスを実現するために、各差動ペアを分離するトライアドウェーハ設計を提供します。
通信業界のお客様は、最大56Gbpsのデータレートを実現するコネクターを見つけるのに苦労しているかもしれません。NeoScale高速メザニンシステムは、2012年の発売時に当初推奨されていた速度の2倍である最大56Gbpsを達成することがテストで確認されています。
産業別アプリケーション
Personality Cards
High data-rate scanning
NAS towers
Rack-mount servers
Servers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。