メインコンテンツにスキップ

CRCコネクター

モレックスのCRCシールド付き矩形I/Oコネクターシステムは、産業、データコム、医療、その他のアプリケーション向けに、最大50回路に7.0A~15.0Aの信号/電力を供給します

製品のハイライト


電流: 回路: ピッチ:
1.0~15.0A4~503.00~6.00mm

特徴と利点


1.0~15.0A:
信号用オプションと電力用オプション

スプリングロック:
簡単な嵌合/嵌合解除

取り外し可能ハウジング:
簡単な現場サービス

前方/後方パネル設置:
設計の柔軟性

キットオプション:
簡単な注文

金めっき:
耐久性と安全な接触

概要


モレックスのCRC矩形I/O コネクターシステムは、小型産業ロボット工学とファクトリーオートメーション機器にコンパクトなソリューションを提供します。このパネル設置システムは、業界標準の頑丈なコネクターの約1/15のスペースを占めます。コネクターシステムは、さまざまな産業用とクリーンルームアプリケーションで見られる省スペースとシールド要件を満たすよう設計されました。

モジュラーCRC端子のハウジングは、工具なしでパネル設置シェルに簡単にはめ込めるため、現場での設置とメンテナンスが迅速かつ簡単になります。圧着終端により追加コストが節約され、配線が簡素化されます。

CRC コネクターはキット形式で提供されるため、組み立てが容易になり、在庫する部品番号は1つのみです。ハウジングとシェルはオスまたはメスのインサートのいずれかを受け入れできるため、設計の柔軟性が最大化されます。

産業別アプリケーション


Robot and other machine control

Vision systems

Industrial equipment
Instrumentation
Robotic systems
Vision systems

Instrumentation
Medical Devices

Instrumentation

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。