メインコンテンツにスキップ

Dサブコネクター

FCT Dサブ製品ファミリーのコネクターには、標準、高密度、混在レイアウトなどの異なる仕様と、豊富な種類の材料とめっきの組み合わせ、多様なバックシェルと付属品オプションがあり、さまざまな用途に効果的なソリューションを提供します。

特徴と利点


プラスチックおよび金属のバックシェル:
- ケーブルの張力緩和を提供
- コネクターの堅牢な結合を提供
- 限られたスペースでのケーブル配線を整理

利用可能なDサブコネクターアクセサリー:
- アクセサリーは、標準のDサブコネクターに合わせたソリューションを提供します。
- オプションには、保護キャップ、ブラケット、ラッチ、パネル取り付け、基板取り付け、さまざまなハードウェアアクセサリーが含まれます。

材料と金メッキの厚さのさまざまな組み合わせ:
シェルのオプション: スチール、真鍮、ステンレススチール

機械加工されたコンタクト:
- 優れた通電容量
- 多様なコンタクトとメッキのオプションを提供
- 嵌合サイクルが長く、打ち抜きコンタクトに比べて強度が向上

防水IP67を提供:
亜鉛ダイカストフレームには防水性があり、高い機械的強度、シールド性、防錆性を備えています。

既製およびカスタム混合レイアウトのDサブコネクターを提供:
幅広いアプリケーションに対応する設計の柔軟性を提供。特殊なコンタクトを組み合わせて使用

提供中の非磁性製品:
非鉄材料

提供中のケーブルアセンブリー製品:
- データおよびシグナル用ケーブルアセンブリー
- パワー用ケーブルアセンブリー
- 特殊なハイブリッドケーブルアセンブリー
- 統合およびパネル用のアセンブリー

概要


OEMには、信頼でき、耐久性のあるコネクターが必要なアプリケーションがあります。FCT Dサブコネクターは、耐久性と信頼性が長年試験されています。

顧客は、低電流コネクターと同じスペースに収まる高電流定格のコネクターが必要な場合がよくあります。FCT Dサブコネクターの機械加工接点は、型打ち接点に比べて通電容量が増加し、機械的に強度があり、さまざまなアプリケーションに最適です。

一部のアプリケーションでは、IP67定格または非磁性のDサブコネクターが必要です。FCT Dサブコネクターは、防水と非磁性素材に使用できます。

産業別アプリケーション


Mobile applications

MRI
Measurement control devices
Patient monitoring devices
Test equipment

Applications exposed to water spray
Dense connector spacing
Long cable runs

19-inch rack-mounted system
Communications infrastructure
Head-end equipment
Rack-mount servers
Remote radio heads (RRH)

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。