Products
機能と利点
概要
モレックスは、CANopen、EtherNet/IP、CIP Safety、およびPROFINETを含むすべての主要な産業用フィールドバスをサポートするための機械マウント可能なHarshIOモジュールを提供しています。産業通信と内製生産能力の専門知識により、モレックスは産業基準に準拠した高品質な製品を提供できます。
ハーシュデューティIOモジュールの製品特性は、60.00および30.00mmの筐体形式、ユーザー設定可能なI/Oチャネル、4ピンおよび5ピン電源バージョンなど、ユーザーの選択を簡素化し、幅広い製品範囲を提供します。各モジュールには、ネットワーク、電源、入力/出力のステータス情報を提供する診断LEDが搭載されています。ハーシュIOモジュールは、標準的なねじ込み式M8、M12、または Ultra-Lock M12コネクターを受け入れます。
ハーシュIOモジュールは、EtherNet/IPのQuickConnect(QC)とPROFINETのFast Start-Up(FSU)技術を搭載しており、精密な繰り返しタスクに自動工具交換(ATC)ロボットを使用するすべての業界に優れた速度と汎用性をもたらします。QCおよびFSU機能により、モジュールの起動および動作が500msで可能となり、オートモーティブメーカーの要件を満たします。
モーター駆動ローラー(MDR)は通常、特定のMDRメーカーに固有の独自システムが必要です。モレックスのHarshIOモジュールは、すべてのプログラマブルロジックコントローラ(PLC/PAC)がイーサネットフィールドバスを介してMDRに接続できるようにします。
アプリケーション
農業機器
バス
建設機器
クレーン
トラック
オートモーティブ組み立てライン
複雑な機械製造
コンベアと搬送
ファクトリーオートメーション
充填包装機
食品・飲料加工
射出成形機
マテリアルハンドリング
石油・ガス探査センサー
印刷・出版機械
プロセスコントロール
ロボット・その他機械制御
半導体
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。