製品のハイライト
コネクタータイプ | 動作温度 | IP定格 |
---|---|---|
SC-APC | -40~+75℃ | IP68 |
製品
特徴と利点
概要
ブロードバンド接続を住居と企業に運用するには、OSP環境で20年以上動作できる光ファイバー接続が必要です。モレックスのOSPファイバーの硬化 SC-APC 接続と曲げ制限フラットドロップケーブルにより、インターネットサービスプロバイダーへの安定した接続が保証されます。
大規模なFTTx運用では、ファイバーの専門スキルを持たない技術者がファイバー素子/リンクを設置する必要があり、作業を最小限の時間でできます。工場で終端されたMSTとケーブルは、保証された性能(工場でテスト済み)を提供し、設置に特別なトレーニングは不要で(プラグアンドプレイ)、光学素子を接続する最速の方法を提供します。
施設(ネットワーク)所有者は、複数の供給ソースを相互運用できる必要があります。モレックスのOSPファイバーの MST とドロップケーブルは、業界標準のコネクターフォームファクターを使用します。