メインコンテンツにスキップ

コネクター

オートモーティブの接続性

オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。モレックスは、電気自動車、車内通信、乗客の安全性、環境持続可能性、車両センシング、自動運転など、急速に進化する業界の変化において、お客様が適切に対応できるよう支援します。これは、機能性を向上させ、データ速度を加速し、狭いスペースでの作業を可能にする先進的なオートモーティブ接続ソリューションを提供することによって実現されます。

自動車用防水PCB/電線コネクター

モレックスは、先進的なエンジニアに、高性能な自動車用プリント基板(PCB)およびワイヤーコネクターの幅広い製品群を提供しています。これには、革新的なMX150およびDuraClik製品ファミリーが含まれており、最も過酷な条件での堅牢で信頼性のある性能を提供するように精密に設計されています。また、センサー、カメラ、LiDARなどの最新の業界規格およびアプリケーションをシームレスにサポートしています。

高速交通ネットワーク

当社のソリューションは、より安全な自動運転モビリティソリューションを目的とした電子システム向けに設計されています。私たちは、人々の生活の向上に貢献するため、事故、死傷者をゼロに抑え、人為ミスを低減する未来を思い描いています。

部品を探す

オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。モレックスは、電気自動車、車内通信、乗客の安全性、環境持続可能性、車両センシング、自動運転など、急速に進化する業界の変化において、お客様が適切に対応できるよう支援します。これは、機能性を向上させ、データ速度を加速し、狭いスペースでの作業を可能にする先進的なオートモーティブ接続ソリューションを提供することによって実現されます。
部品を探す もっと見る

知覚センサー

あなたの自動車は何を聴いていますか?
あなたの自動車はどんな気持ちですか?


モレックスのセンサーは、自動車メーカーがより安全で楽しい運転体験の新時代を切り開くための能力を提供します。

画像

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブル

高速FAKRAミニ(HFM)同軸ケーブルソリューションは、接続された車両用に20 GHzのデータ速度を提供し、現代のレーダー、カメラ、LiDAR、センサーアプリケーションをサポートします。
画像

部品を探す

オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。モレックスは、電気自動車、車内通信、乗客の安全性、環境持続可能性、車両センシング、自動運転など、急速に進化する業界の変化において、お客様が適切に対応できるよう支援します。これは、機能性を向上させ、データ速度を加速し、狭いスペースでの作業を可能にする先進的なオートモーティブ接続ソリューションを提供することによって実現されます。
部品を探す もっと見る

もっと見る

顧客体験と信頼性の高い電源コネクティビティに基づくオートモーティブ業界への参入
モレックスには、数十年にわたるオートモーティブ業界経験があり、15年以上にわたってコンスーマデバイスにモバイルおよび高耐久マイクロ相互接続を提供しています。モレックスはそうした総合的な経験に基づいて、ADAS/ADやハイブリッド車、EV用途で必要とされるハイパワー接続を実現する先進のFPC対基板および基板対基板用コネクターを設計および開発しています。

もっと見る

車両用アンテナ

モレックスのアンテナ製品は、RFに関する業界をリードする専門知識を駆使して開発され、最高の接続性能を実現しています。モレックスは、多種多様なシングルバンドおよびマルチバンドアンテナを提供することで、一人ひとりのお客様のニーズに合ったカスタムOEMアンテナを提供しています。高まる車両のコネクテッド化要件に応えるべく、モレックスはスマートアンテナソリューションを開発しました。 

画像

ボルフィニティ・セル接触システム

ボルフィニティ・セル接触システムは、電気自動車のバッテリーモジュールの制御基板にセルを接続する、信頼性が高く簡単に実装できるインターフェースソリューションです。このインターフェースにより、デイジーチェーン式の結線が不要になります。