製品のハイライト
センサータイプ: | 主な特徴: |
---|---|
室内音響ノイズキャンセレーション(ANC) 外部音響ノイズキャンセレーション(ANC) 道路ノイズキャンセレーション(RNC) 加速度計とマイクロフォン付きの道路ノイズキャンセレーション(RNC-AM) TouCHセンサー | IP6K9K規格 デイジーチェーンセンサー設計 A2Bデジタル通信プロトコル 信号雑音比(SN比)65 dB(A) |
Product Highlights
特徴と利点
概要
知覚センサーは人間のドライバーの知覚や聴覚や感覚(または触覚)の補助や代替として設計されてきました。人間による周辺環境認知をシミュレートするものです。ADASや自律走行車両システムでは車両の周辺の識別に視覚センサーしか使われていないため、知覚センサーはそのギャップを解消するのに役立ちます。
EVには道路騒音をかき消す内燃エンジンが存在しないため、車内には異なる騒音が発生します。知覚センサーは能動的なノイズキャンセリングのアルゴリズムを活用して非常に静かな車内環境を作り出し、ドライバーの疲れを軽減します。
自律走行車両やADASシステムには視覚的に見える以上のものを捉えて、周辺環境をより良く把握できるような優れた能力が必要です。知覚センサーと専有ソフトウェアを利用すると、車両は「音を見る」ことができるようになり、周辺環境をより良く把握し、潜在的な危険に対して事前警告を発することができます。
顧客からは診断手法やモニタリング手法の向上、さらには保守の懸念に関するリアルタイムのレポーティングが求められています。ドライバーが運用上の問題を把握する前に、知覚センサーによって問題を監視し特定することができるため、効果的な予防措置を講じることができます。
顧客は燃料効率の改善、EVによる航続距離の延長、カーボンフットプリントの削減に向けてデバイスの軽量化を求めています。デイジーチェーンのアーキテクチャと騒音抑制素材の除去によって知覚センサーの重量が3~5%軽量化されます。
産業別アプリケーション
Commercial aviation
Condition-based monitoring
Fleet and commercial vehicle monitoring
Off-highway and construction vehicles
Train and locomotive monitoring
Vehicle diagnostics
Active noise cancellation
Advanced driver-assistance systems (ADAS)
Automated parking sensors
Autonomous vehicles
In-cabin noise reduction
Security/anti-vandalism systems
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。