製品のハイライト
電流: | ピッチ: | 回路: |
---|---|---|
1.5A 高電流の製品についてはモレックスにご連絡ください | 0.80mm(HSAutoLink) 1.27mm(HSAutoLink II) | 4~5(HSAutoLink) 6、12(HSAutoLink II) |
製品
特徴と利点
シュラウドとラッチの標準:
堅牢なコネクターはUSCARの要件に適合
標準的なモレックスオートモーティブ用コンポーネントとUSBコネクターコンポーネントを使用:
使いやすく、簡単な組み立てプロセス
拡張性の高い柔軟な製品ファミリーで、最大5Gbpsのデータレートに対応。
6回路と12回路で利用可能:
複合リンクに対応
フルレングスのケーブルシールド:
優れたシグナル性能と低減された電磁干渉(EMI)
高信頼性と高速シグナル性能が求められる多極シグナルアプリケーション向けに設計された、実績のあるモレックスLFHターミナルインターフェースを使用したシステム:
高差動シグナル帯域幅の促進、延長されたサイクル寿命、および安定した接触抵抗
完全に保護されたシールドケースを備えたプラグ。背面(はんだ付け側)の直角ヘッダーは、閉じたシールドが特徴です。
堅牢性を提供し、シグナルインテグリティを保証
概要
「コネクテッド・ビークル(つながる車両)」業界では、車載カメラ、デジタル高解像度ディスプレイ、24ビットカラーイメージが急速に普及しています。これにより、オートモーティブおよび商用車の帯域幅要件が急激に増加しました。次世代のHSAutoLinkインターコネクトシステムは、データ・レートが最大13.5 Gbpsまで対応可能な、堅牢で防水のコスト競争力のあるシステムを提供することで、これらの要求を満たしています。高速通信プロトコル(LVDS(8 Gbps - 4 GHz/レーン)、USB 2.0、USB 3.1(5Gbps)、DisplayPort、FDP-LInk4(13.5Gbps)など)に対応したHSAutoLinkインターコネクトシステムは、オートモーティブおよび商用車業界の先進的なインフォテインメント、テレマティクス、カメラデバイスをサポートするための帯域幅を備えています。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。