メインコンテンツにスキップ

FTTA/PTTAアンテナカスタム光ケーブル

ハイブリッドFTTA(ファイバーからアンテナ)/PTTA(電源からアンテナ)カスタム光ケーブルソリューションは、携帯電話のセルタワーサイトの設置またはアップグレード時にタワーの敷地を最大化する際に役立ちます。

製品のハイライト


ファイバーカウント: モード:
1~24シングルモード、マルチモード

特徴と利点


IP-LC、FullAXS、R2CT、OCTIS、インライン防水グランド、カスタム構成可能設計

業界標準のコネクターを利用して、複数の無線タイプ/ブランドに対応します。

画像

電力とファイバーを1つのケーブルアセンブリーに組み合わせたハイブリッドソリューション

  • アップグレードと設置コストを削減
  • タワー面積を最大化
  • タワー内のケーブルアセンブリーの量を削減
  • カスタム構成可能な設計を利用可能
画像

IP定格設計、UV処理済みケーブル、外装ハイブリッドケーブル

使用できる頑丈な機能により、ケーブルアセンブリーは厳しい環境と屋外アプリケーションに耐えられます。げっ歯類(ネズミなど)動物から保護します。

画像

防水コンポーネントと標準コンポーネントをご用意:
インラインおよび直接接続の防水コンポーネントは、露出接続および密閉接続に対応

ベース帯域ユニットと複数のリモート無線ヘッド間の接続をサポートするカスタム構成:
特定のタワーニーズに対応する付加価値エンジニアリングサービスを提供します。広範なケーブル管理技術の必要性を軽減

概要


現在市販されているプラグアンドプレイソリューションは、電源を入れ、リモート無線ユニット(RRU)とベース帯域ユニット(BBU)/電力および信号分配ボックス間のデータ接続をするために、通信タワー内に複数のケーブルアセンブリーが必要です。Molex FTTA/PTTA ハイブリッドケーブルソリューションは、複数のRRUと電力/信号分配ボックスを1つのアセンブリーで接続し、タワーの敷地を最大化し、追加機器用のスペースを確保できます。

現在、通信事業者は複数のケーブルアセンブリーをタワーに設置する必要があり、多大な時間がかかり、労務費が増加します。Molex FTTA/PTTAケーブルアセンブリーを使用すると、設置時間を短縮し、セルタワー内でRRUの更新または設置に必要な工数を削減できます。

産業別アプリケーション


Cell tower applications
Wireless long haul

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な用途の一部を紹介しています。

その他の情報