メインコンテンツにスキップ

Micro-Claspコネクター

コンパクトなアプリケーションに最適なMicroClasp 2.00mm電線対基板用単列および2列コネクターシステムは、85°Cまでのさまざまな業界アプリケーションに対応する電気的および機械的信頼性を提供します。

製品のハイライト


ピッチ: 回路: 電流:
2.00mm2 - 403.0A

特徴と利点


2.00mmピッチコネクター:
安全な嵌合保持を有しつつコンパクトさを実現

高電力ケーブル:
最大3.0Aの電流を許容

TPAリテーナー:
ワイヤーが完全に挿入されていることを確認してください

すぐに利用可能なツール:
圧着アプリケーターは市場で広く入手できます

内部ポジティブロック:
ラッチ保護、端子の確実な保持、ヘッダーとハーネスの嵌合保持を向上させるための嵌合クリック音を提供

ストレートおよびライトアングルのスルーホール単列および2列ヘッダー: 向き:
設計の柔軟性を提供

概要


堅牢な産業およびオートモーティブ用途では、衝撃、振動、または荒っぽい取り扱いで端子が外れ、信号の干渉を引き起こす可能性があります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、安全な嵌合保持のためのポジティブロックを備えています。高保持力と内部ロックにより、過酷な環境下でも電気的信頼性が提供されます。

マイクロミニチュア電線対基板用では、嵌合の向きを確認できないことがあります。これにより、最終製品の故障が発生することがあります。MicroClaspの独特な非長方形のハウジング形状は、適切な嵌合方向を確保します。

設計者は、コンポーネントが増えることにより、PCボード上の専有面積の問題に直面することがよくあります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、コンパクトな2.00mmピッチ設計でポジションロック機能があります。

お客様は異なるベンダーから異なるコネクターを選択するため、調達プロセスが複雑になり、互換性の問題が発生することがよくあります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、2~15回路の単列および8~40回路の2列コネクターで、ストレートおよびライトアングルの構成で利用できます。

アプリケーション


オートモーティブ:
ヘッドライト、リアライト、サイドミラー照明
他のユニットとの内部接続
ハンドル、パドルシフト、コンビネーションスイッチ

コンスーマ向け:
エアコン
ゲーム機
パワー用ツール
冷蔵庫
掃除機
白物家電

産業用:
産業用コンピューター
産業用煙とスモッグ検出器
産業ネットワーク

医療技術:
医療モニター

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

資料