- 製品
- 資料
回路: | 電流(最大): | 電圧(最大): | 防水保護構造および保護等級: |
---|---|---|---|
2~12、16 | 40.0A | 600V | IP67 |
回路: | 電流(最大): | 電圧(最大): | ピッチ(mm): |
---|---|---|---|
2~3 + グラウンド | 30.0A | 300V | 10.10~10.60mm |
回路: | 電流(最大): | 電圧(最大): | 防水保護構造および保護等級: |
---|---|---|---|
2~12、16 | 40.0A | 600V | IP67 |
回路: | 電流(最大): | 電圧(最大): | ピッチ(mm): |
---|---|---|---|
2~3 + グラウンド | 30.0A | 300V | 10.10~10.60mm |