製品のハイライト
データ転送速度: | 嵌合高さ: | 終端スタイル: |
---|---|---|
最大56Gbps | 4.00mm~+10.00mm | ピンインペーストのソルダーネイルを備えたSMTソルダーテール |
特徴と利点
概要
市場は、薄型のメザニンソリューションに移行しています。SpeedStackでは、スタック高さ4.00~+10.00mmのメザニンソリューションをご用意しています。SpeedEdgeでは、スタック高さ7.00mmのメザニンソリューションをご用意しています。
顧客は1つのソリューションでさまざまなレベルのデータレートを必要としています。これに対応するにはコネクターが必要です。SpeedMezzコネクターファミリーは、最大で56Gbpsを実現し、同じフットプリントを共有するSpeedStackおよびSpeedEdgeプラグを備えた差動プラグオプションを提供し、あるコネクターシステムから別のコネクターシステムへのアップグレードを簡単かつ便利にします。SpeedFieldプラグはシングルエンドで、20Gbpsまで使用できます。
市場では、堅牢な機械的な機能を備えた小型フォームファクターが求められています。
SpeedEdgeリセプタクルは、より穏やかな端子リードインを提供し、高い信頼性、および比較的厚いPCBを扱うための堅牢なハウジングを提供します。
市場では、さまざまなアプリケーションのニーズを満たす、柔軟な性能ソリューションが求められています。SpeedMezzコネクターファミリーは、最適なシグナル整合性を実現する1.00mmワイプを備えたメザニンオプションを提供します。また、SpeedMezzファミリーは、最適な機械的性能と信頼性を実現する2.00mmワイプを備えたメザニンソリューションも提供します。
市場はより柔軟な設計ソリューションに向かって移行しています。SpeedStack、SpeedEdge、およびSpeedFieldリセプタクルは同じフットプリントを共有しているため、簡単な交換が可能であり、メザニンまたはカードエッジのソリューションとして使用できます。SpeedEdgeコネクターは、ストレートおよびライトアングル構成で利用できます。
お客様はますます小型のモジュールサイズを要求しています。SpeedMezzコネクターファミリーは、小型フォームファクターで22~82の回路を搭載し、さらに多くの回路に対応できるように設計を拡張できます。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。