製品のハイライト
データ転送速度: | スタック高さ: | 回路: |
---|---|---|
12.5+Gbps | 7.00mm~17.00mm | SEARAY: 90~500 SEARAYスリム: 40~200 |
特徴と利点
概要
競争圧力が高まる中、多くのOEMは品質を犠牲にすることなく、製造コストを抑える方法を模索しています。SEARAYコネクターとジャンパーは、最大で12.5Gbpsのデータレートを提供します。また、ジャンパーにははんだチャージ技術が採用されているため、BGAコネクターに比べて適用コストが低くなります。
高いデータレートを実現するコンパクトなコネクターは、スペースに制約のあるアプリケーションでは大量に熱を発生します。SEARAY Slim コネクターは、最適なエアフローを提供する狭いボディ設計で熱管理の問題に対処します。
設計者がネットワークや通信インフラに対して増大する需要に対応しようと努めるにつれて、スペースの制約が問題になっています。SEARAY Mezzanineコネクターは、高密度のシグナル転送と低プロファイルを提供し、高データレート要件を満たしながらスペースの制約を軽減します。SEARAY Slimバージョンは、多くの2列メザニンコネクターと同じくらい狭く、幅7.00mmのフットプリントで4列のシグナル用コンタクトを備えています。
産業別アプリケーション
Data acquisition
Imaging equipment
Scanner
High-end servers
Mid-range servers
Routers
Servers
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。