製品のハイライト
データ転送速度: | ピッチ: | 基板の厚さ: |
---|---|---|
12.5~20.0+ Gbps | 0.75~2.50mm | 0.062、0.093、0.110、0.125mm |
特徴と利点
概要
EdgeLineポートフォリオには、プリント基板の端にあるメッキフィンガーのコンパクトでクリーンなインターフェースを活用する、ダイナミックな製品ファミリーのグループが含まれています。これらの一体型ソリューションはコスト効率が高く、周辺機器インターフェースまたはアップグレードカードが装着されている場合にのみ必要となります。EdgeLineコネクターはカスタマイズ可能なカードエッジ インターフェースを搭載しているので、設計者は活線挿抜の指定に加え、高速伝送用の短いスタブを指定できます。
EdgeLineポートフォリオは、EdgeLine Signal Power(ESP)、オプティカル水平接続コネクター、CoEdge、およびCoBridgeを含む垂直12.5、15、25Gbpsカードエッジコネクターで構成されており、これらはすべて、低価格から中価格帯の通信、コンピューティング、およびストレージのアプリケーション向けに、低コストで柔軟かつスケーラブルなソリューションを提供します。
産業別アプリケーション
Connectivity
Signal
Computing systems
PCIe
SAS
SATA
Storage systems
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。