製品のハイライト
高出力システム: | 中出力システム: |
---|---|
電流: 14.0〜40.0A/コンタクト 回路: 3と4 | 電流: 6.5A/コンタクト 回路: 8と20 |
特徴と利点
概要
現在、電線対電線用(W-to-W)や電線対基板用(W-to-B)のパワーコネクターの多くは、ロック機構が金属化されており、コネクターのサイズや重量が大きくなっています。これにより、ドローンや産業自動化などの多くのアプリケーションでサイズと重量の制約に対処する設計者にとって困難が生じます。モレックスは、コンパクトで軽量なロック機構を備えたW-to-WおよびW-to-B MulitCatパワーコネクターを設計し、OEMの設計制約を緩和しています。
競争の激しい市場において、コスト意識の高いOEMは、生産コストを削減する方法を求めています。MultiCatパワーコネクターのロック機構は、市場にある他のパワーコネクターとは異なり、金属化されていません。これにより、より経済的な選択肢となります。さらに、ポジティブロックとCPAアクチュエーションにより、アセンブリーが容易になり、高価なエラーが減少し、アセンブリー時間も短縮されます。
アプリケーション
商用航空:
商業航空機のキャビン
ドローン
無人車両
商用車:
バス
電車
産業自動化:
産業用モーター
医療技術:
診断機器
通信/ネットワーク:
受信機
衛星アンテナ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。