メインコンテンツにスキップ

Micro-Fit+ コネクター

Micro-Fit+コネクターシステムは、グローワイヤー対応の電線対基板用および電線対電線システムであり、3.00mmのピッチ、最大13.0Aの高定格電流、柔軟性と効率的なアセンブリーのための優れた設計オプションを提供します。

製品のハイライト


回路: ピッチ: 電流:
2~243.00mm11.0 - 13.0A

PCB Headers

Connector Housings

Crimp Terminals

Connector Accessories

Power and Signal Cable Assemblies

Versa Connectors

PCIe 5.0 Products

特徴と利点


V-0/グローワイヤー対応組み合わせ樹脂:
材料費と労働費を削減し、お客様が欧州の電気要件基準を満たせるようにする

独自のキーイング設計:
誤った嵌合を防止: 標準のMicro-Fit 3.0とは異なります

完全な極性コネクター:
適切な嵌合方向を確保: 既存のヘッダーおよびプラグと互換性のある独自のキーイング設計

利用可能なリフローオプション:
労働コスト削減、時間と資源の節約

インターフェースの各サイドに完全に分離された接点:
アーク放電の可能性を防止

40%の減少した嵌合力:
独自のデザインにより、標準のMicro-Fit 3.0と比較してアセンブリー時のオペレーターの疲労を軽減し、作業の容易さを提供します。

小型のPCBフットプリント:
設計の柔軟性を提供

強化されたTPAデザイン:
リセプタクル内の端子に安定性とセキュリティを提供: オペレーターに簡単なアセンブリーを提供します

概要


一部の産業では、ハイパワー用機器により多くの電流が必要です。小型コネクターが占めるスペースを犠牲にせずに、増加した電流を得ることが望まれます。独自のキーイング設計により、Micro-Fit+コネクターは3.00mmピッチで最大13.0Aを提供し、小型コネクターが占める同じスペースを使用して、さまざまなアプリケーションに高電流容量を提供します。

産業は、アプリケーションにおけるスペース制約によって課題に直面しています。Micro-Fit+は、Micro-Fit 3.0よりも小さいPCBフットプリントなので、スペースを節約できます。

一部のアプリケーションは、高い嵌合回数が原因でオペレーターの疲労を引き起こします。Micro-Fit+コネクターは、アセンブリーの信頼性を向上させるために、嵌合力を40%削減します。また、アセンブリー時のオペレーターの疲労を軽減し、作業のしやすさも提供します。

コネクターをアセンブリーする際、端子が抜け出ることがあり、最終製品の故障につながる可能性があります。強化されたTPA設計のMicro-Fit+コネクターは、リセプタクル内の端子に安定性とセキュリティを提供します。TPAリテーナーは、端子の抜けを減らすことで最終製品の故障を防ぎます。

一部のアプリケーションは、高い嵌合回数が原因でオペレーターの疲労を引き起こします。Micro-Fit+コネクターは、アセンブリーの信頼性を向上させるために、嵌合力を40%削減します。また、アセンブリー時のオペレーターの疲労を軽減し、作業のしやすさも提供します。

コネクターをアセンブリーする際、端子が抜け出ることがあり、最終製品の故障につながる可能性があります。強化されたTPA設計のMicro-Fit+コネクターは、リセプタクル内の端子に安定性とセキュリティを提供します。TPAリテーナーは、端子の抜けを減らすことで最終製品の故障を防ぎます。

グローワイヤー対応素材は、家電市場向けに必要なEU規制(IEC60335-1)を満たすように設計されました。この試験では、0.20A以上の電流を流すコネクターはグローワイヤーテストを通過しなければなりません。コネクターは、30秒間発光ワイヤーを適用している間に、点火がなく、または炎が2秒以内に自己消火する場合、テストを通過します。

産業別アプリケーション


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

Harness manufacturers
Non-sealed applications

Diagnostic equipment
Patient monitor

Routers and switches
Servers
Storage

Routers and switches
Servers
Storage

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料


動画