製品のハイライト
送信データ: | NEMA評価: | プロトコル: |
---|---|---|
Cat 5E | IP67 | インダストリアルイーサネット |
特徴と利点
概要
EtherNet/IPは、産業用デバイスを効率的に相互接続する主要なEthernetベースの通信テクノロジーの1つです。鉄道、鉱業と共に、ファクトリーオートメーション、プロセスコントロールアプリケーション、ロボット工学で広く使用されています。EtherNet/IPは、Open Device Vendor Association(ODVA)によって管理されている産業用イーサネット標準です。モレックスは、さまざまな技術グループ(JSIG)やマーケティンググループへの参加ならびにODVA技術委員会への参加を通じて、この規格を強力にサポートしています。
モレックスは、EtherNet/IPにおける10年以上の専門知識を活かして、以下のように包括的なソリューションを提供しています。コードセットと媒体、産業用イーサネットスイッチ、プロトコルスタック、インターフェースカード、I/Oモジュール、サービス、コンサルタント業務。
- モレックスは、以下の結果として、顧客の市場投入までの時間を短縮する、信頼でき効率的なソリューションを提供できます。
- 任意のハードウェアプラットフォームおよびオペレーティングシステムと互換性がある認定スタック
- モレックスとサードパーティ製品で使用されているソフトウェアコンポーネントはODVAによる認定を受けています
- 顧客のプロジェクト中にトレーニングと支援を提供できるEthernet/IPコンピテンスセンター
- 使用できるエンジニアリングサポート