製品のハイライト
データ転送速度: | ペア数: | チャネル: |
---|---|---|
400Gbps | 32(16チャネル)、I/Oポートあたり25Gbpsで | 16双方向チャネル、最高28Gbpsで動作 |
特徴と利点
概要
接続デバイスの急速な拡大と帯域幅の需要増加により、通信ネットワークやデータセンター機器の接続容量が大幅に増加します。zCD相互接続システム スタイル1は、400Gbpsのデータ転送速度(シリアルレーンあたり25Gbps)で、優れたシグナルインテグリティ(SI)、電磁干渉(EMI)保護、冷却機能を備え、最先端技術を提供します。
データセンター/ネットワーク業者は、より小さく速い、低コストのインフラを求めています。zCDは、現在市場にみられるあらゆるプラガブル フォーム ファクタの中で最も高いポート密度と帯域幅を実現します。例えば、0.75mmピッチでポートあたり400Gbpsの場合、1Uスイッチは5Tbpsを達成できます。
SFP+およびQSFP+のフォームファクターは、前面パネルの密度を2倍以上にすることができるため、データセンターやネットワークOEMでよく用いられます。ただ、将来的に求められるデータ転送速度を考慮すると、これらのコネクターは時代遅れになるでしょう。CDFP MSAに準拠したzCD相互接続システムは、SFP+やQSFP+と同じフォームファクターを中心に考えられました。しかしzCDフォームファクターは、QSFP+の前面パネルの密度を2倍以上にし、400Gbpsのデータ転送速度を提供します。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。