メインコンテンツにスキップ

KickStartコネクターシステム

KickStartコネクターシステムは、フレキシブル、実装し易く、電源回路と信号回路を1本のケーブルに結合した、ケーブル付きブートドライブ用のオールインワンケーブルベースの接続システムを作成します。

製品のハイライト


SFF
番号
速度: 電流: 差動
ペア数:
シングル
終了:
SFF-TA-1036PCIe 第5世代、第6世代に対応最大4.0A1012

High-Speed I/O Connectors

KickStart Plug

High-Speed I/O Cables Assemblies

KickStart Cable Assembly

特徴と利点


標準化されたサーバーブートドライブ接続

KickStartコネクターシステムはSFF-TA-1036標準です。Open Compute Project(OCP)は、ケーブルに最適化されたブート周辺機器コネクターのM-PIC仕様のKickStartコネクターシステムを推奨しています。

画像

1本のケーブルアセンブリーの電源回路と信号回路

KickStartケーブルアセンブリーとコネクターは、電源回路と信号回路を1つの簡単に設置されたケーブルアセンブリーに統合することで、複数のケーブルを管理する必要性を軽減します。

画像

薄型、頑強設計

KickStartコネクターはより優れたスペース最適化に向けたロープロファイル設計で、垂直高さ11.10mm、ブートドライブアプリケーション専用に設計されたOCP推奨の唯一の内部I/Oコネクターソリューションです。

画像

ブートドライブ接続用に簡単に実装できる単一ケーブルソリューションを提供することで、複数のケーブルを管理する必要性を軽減します。
電力回路、高速伝送用信号回路、低速信号回路を1本のケーブルアセンブリーに組み込んだ設計です。

シンプルなハイブリッドケーブルを可能にし、Silver 1Cケーブルリセプタクルと互換性があります。
フルEDSFF(エンタープライズとデータセンターの標準フォームファクター)x4ハードドライブのピン配列を1対1でサポート

頑強な機械設計を提供:
業界仕様の25Nアクティブレンチテストに余裕を持って適合します。

ロープロファイル設計を使用することでスペースを最大化:
嵌合高さ11.10mmのKickStartコネクターは、Open Compute Project(OCP)の最大仕様である11.30mmを満たし、OCPが推奨する他の内部I/Oコネクター仕様よりも低くなっています。

既知の設計を利用してリスクを最小化し、市場投入までの時間を短縮:
接点と終端の設計は、実証済みのNearStack PCIeテクノロジーをベースにしています 

 

OCP M-PIC標準としてシステム設計と調達を簡素化:
KickStartコネクターシステムはM-PICで推奨され、SFF-TA-1036で標準化

複数のケーブル出口オプションで設計の柔軟性が向上:
水平出口ケーブルは現在提供中。垂直出口ケーブルは間もなく発売予定

次世代の高速伝送用機能を提供:
Twinaxケーブルと最適化されたコネクター設計により、KickStartシステムは第5世代PCIe(32Gbps NRZ)速度をサポートでき、まもなく第6世代PCIe(64Gbps PAM-4)速度もサポート可能になります

概要


さまざまなサーバーメーカーの複数のブートドライブ相互接続戦略がありました。これらのソリューション内では複数のケーブルが使用される可能性があるため、性能または供給の統一規格は作成されません。KickStartコネクターシステムは、単一の標準化されたケーブルアセンブリーソリューションで完全な機能を提供します。

ストレージ信号のデータレートが向上すると、課題が生まれます。KickStartシステムには、第5世代のPCIe速度をサポートする機能があり、まもなく第6世代の速度もサポートできるようになります。

サーバーとストレージの顧客は、大量の需要を満たすために自動化できるソリューションを求めています。製造可能性に対する設計は、モレックスの製品開発プロセスの重要な部分です。

産業別アプリケーション


OCP-based servers
Data centers
White box servers
Storage systems

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

よくある質問


KickStart PCBコネクターを終端する際に、独自のPCBアセンブリー(PCBA)処理が必要ですか?
いいえ。PCBコネクターまたは「プラグ」には、PCBを終端させる標準的なはんだプロセスが必要です。

KickStart製品は今すぐ入手できますか?
はい。モレックスは現在、KickStartケーブルアセンブリーとコネクターを出荷しています。

KickStartコネクターシステムはどのような信号速度をサポートできますか?
高速伝送用twinaxと最適のコネクター設計により、KickStartコネクターシステムは第5世代PCIe(32Gbps NRZ)速度をサポートでき、まもなく第6世代PCIe(64Gbps PAM-4)速度もサポートできるようになります。

どのようなケーブル出口構成が予定されていますか?
現在、薄型直角ケーブルを使用できますが、モレックスは今後数か月以内に垂直または「ストレート」出口ケーブルも提供する予定です。

資料